食品卫生。雀巢产品技术中心 (PTC) 位于瑞士奥尔布,是整个集团的咖啡、巧克力饮料和麦芽饮料的研究和开发中心。在采购新设备时,雀巢要求供应商提供最先进的工艺技术、高可用性和卫生设计。这些要求同样适用于威图。
我们只想采购市场上最好、最先进的产品。
高效清洁
雀巢为食品生产中的所有开放式过程制定了全面的卫生规范。其中包括电缆的固定方式、设备和机器表面的易清洁度,以及焊接时的预防措施。PTC 项目负责人 Philippe Demarque 介绍说:“雀巢非常重视食品安全,只是想为安全再上两道锁。”
车间到处都有成捆的不锈钢管道,用于输送不同质量的水或压缩空气,并通往各个容器和机器。在安装时确保设备和机器的易操作性,对 PTC 的维护作业至关重要。日常清洁必须高效。CIP(就地清洁)逐步进行:与氢氧化钠溶液混合的清洁液首先溶解容器中的污垢,然后将其冲洗干净。随后分别是富氧水和热水冲洗,反复多次。Demarque 先生介绍说:“高压清洗机是我们最重要的工具。设备从上到下得到清洗,然后随着水和泡沫的流走,焕然一新。”
为了高效地进行清洁,卫生设计 (HD) 的重要性愈发凸显。在雀巢同样如此。人们开始重视卫生设计的时间还不长。就在 20 多年前,许多箱体和机柜的金属表面都配置的是电镀保护层。在发现这种表面易生锈后,制造商们转而采用不锈钢表面。而威图非常重视卫生设计,并将自己视为食品工业的系统合作伙伴。因此,PTC 很快便选用了多个威图的控制柜、操作箱体和接线盒。这样一来,电子组件就可以免受灰尘、水和其他外部因素的影响。
采用便于清洁的设计的紧凑型控制柜
与老式箱体相比,威图采用卫生设计的产品凭借其优势,很快便赢得了客户的青睐:由硅胶制成的无间隙全方位密封件,采用醒目的蓝色,稳稳地插在门和板的内侧。铰链位于机柜内部。这种设计特别有利于清洁。卫生设计体现在每一处细节中:为了保护按钮或显示屏,安装有大的透明观察盖。从观察盖到框架的过渡区域不留缝隙。螺丝帽和控制柜的钥匙也采用了卫生设计。而在食品生产中特别有利、也最明显的一点是:紧凑的控制柜顶部有 30 度的倾斜,因此液体可以快速流走。此外,采用卫生设计的箱体与墙壁之间安装有圆形的金属间隔垫片。这样一来,机柜的后板就能得到清洁。
PTC 的目标很明确:继续在雀巢内部指明技术标准,并通过创新为消费者带去令人惊艳的产品。
概览
- 项目
- 雀巢
- 地址
- 奥尔布, 瑞士
- 分支机构
- Food-and-Beverage-Industry
- 挑战
在生产区安装控制元件和触摸屏的防护机柜,以及实施雀巢的质量准则
达到防护等级 IP 69K,遵照 EN 1672-2-2009-07 标准
- 解决方案
使用采用卫生设计、紧凑且易于清洁的控制柜,带有由硅胶制成的无间隙全方位密封件,使用威图控制柜、操作箱体和接线盒