99.982% 的可用性和每年仅 1.6 小时的停机时间——这些是国际正常运行时间协会 (Uptime Institute) 对数据中心三级认证 (Tier III) 的要求。科威特国家银行就面临着这样的挑战:在现有建筑中建立一个新的数据中心,并且该数据中心要符合这些严苛的要求。
该机构成立于 1952 年,是科威特的第一家国家银行。因此,它必须具备快速、高度可用的业务过程,以及可靠的 IT 环境。科威特国家银行与威图合作,设计出能够实现数据中心高可用性和可靠性的方案。在主数据中心,由模块化的 UPS 设备在断电时临时供电。为了满足国际正常运行时间协会的要求,该设备必须能够承担长达 72 小时的供电任务。在冷却和配电方面,该机构也采用了威图产品,并且这些产品均按照三级认证标准进行设计。另外,由威图 CMC III 监控系统负责监控数据中心的温度、门禁或空气湿度等参数。这些测量值在一个中央单元中得以合并和处理,然后通过 SNMP 协议接入威图 RiZone DCIM 解决方案中,该解决方案用于持续监控数据,并在必要时触发警报。
所使用的 IT 冷水机组的额定制冷功率为 1,200 KW,采用 N+1 配置。它们能够可靠地冷却 IT 系统,即使外部温度高达 52 摄氏度。此外,科威特国家银行选择配置了一个带有 IT 机柜、机房冷却装置和通道外壳的备用数据中心。在该数据中心,同样由 CMC III 和 RiZone 系统对数据中心进行监控。