Meyer Werft 造船厂位于德国帕彭堡,是世界领先的豪华邮轮建造商之一。超过 25 年以来,它一直在制造最先进的邮轮。最近,Meyer Werft 建成了其有史以来最大的船舶“诺唯真喜悦号”,它也是世界上第四大客轮。该邮轮配有强大的 IT 系统,可确保超过 4,000 名乘客和约 2,000 名船员安全舒适地航行。威图为这艘邮轮上的数据中心提供了面向未来的基础设施。
我们跟威图已合作多年。期间,我们不断携手开发出各种智能解决方案,用以在邮轮上可靠、节省空间地安装敏感的 IT 组件。
强大的海上 IT 设施
对于 Werft 造船厂而言,建造数据中心只是造船过程中的众多挑战之一,但同样需要大量的专业知识。在邮轮上,留给机房或数据中心的空间一般都非常有限。此外,在航行期间,很难对 IT 基础设施进行保养维护和维修。因此,如果 IT 组件在途中出现故障,就要能够快捷地进行更换。另外,IT 系统供应商还要能够在邮轮的停靠港口提供技术服务。最后,还有一些方面也必须考虑到:船用大型柴油机会不断产生振动,因此 IT 机柜必须配备特殊的橡胶支架。由于邮轮横跨多个地区,环境温度和湿度可能会有极大的差别。而且邮轮上有多达 2,000 名船员,需要设计复杂的 IT 访问控制系统。此外,相应的基础设施,如电源和冷却装置,应采用冗余设计,以确保高可用性。
在海上如同在家里
这种大型项目的规划会提前多年就开始。其中面临的关键问题包括:如何充分利用空间、如何使数据中心独立运行,以及由船上的技术团队对设备进行管理和维护。邮轮将航行多年,需要高质量、耐用的 IT 组件。其他要点还包括 IT 模块的高灵活性、可扩展性和便于更换性,因为经常会根据新的目的地对邮轮进行改装。在此背景下,在设计 IT 基础设施时,高度的标准化必不可少,这样才能快速、轻松地完成服务器机柜、冷却装置和电源的安装。
IT 设施分布在邮轮的不同位置
“诺唯真喜悦号”有两个数据中心。这两个中心相距甚远,位于不同的防火区。它们采用了传统的冷却解决方案,并配有多达 10 个威图 TS IT 机柜。这些机柜采用封闭式设计,通过功率高达 30 kW 的液体冷却柜系统进行温控。这些冷却设备直接安装在机柜的侧板上。这样一来,就能直接冷却来自服务器的热空气,并且整个设备的效率超高。邮轮本身的冷水机组可提供足够的冷水。此外,在规划时还考虑到了,如果这艘邮轮未来航行到新的停靠港口为不同的目标群体服务,也会有充足的备用数据中心资源。
威图还为邮轮数据中心的组件提供了全球范围内的保障。如果需要保养维修,公司可提供全球支持,包括交付备件。
概览
- 项目
- Meyer Werft GmbH & Co. KG
- 地址
- 帕彭堡, 德国
- 分支机构
- Maritime-Industry
- 挑战
在有限的空间里,为邮轮数据中心布置可靠的基础设施
IT 模块的安全性、监控、灵活性、可扩展性和可更换性
高度标准化,以便更换
减轻振动
- 解决方案
设置两个数据中心,分别位于不同防火区,各配备 10 个威图 TS IT 机柜和功率高达 30 kW 的 LCP 系列(直接安置在机柜侧板上,通过邮轮自身的冷水机组供水)
设置 25 个机房,每个机房配备三个机柜和两个空气/水热交换器
签订全球服务协议,便于进行全球备件采购