在控制设备和开关设备制造过程中,人工操作是最耗时的流程之一。因此,企业需要能真正帮助提速的解决方案:它们应更便于操作、更快,而且能带来更多设计余地。在这种背景下,Meurer e-technik 公司选择采用威图新款 AX 紧凑型控制柜来提高生产效率。
Meurer e-technik 公司是一家来自德国韦斯特林山附近大迈沙伊德镇的设备制造商。一段时间以来,这家公司感受到了一种趋势:例如,随着设备技术的数字化和自动化进程,传感器和执行器的应用数量正逐步攀升。这种情况自然导致了安装在箱体中的组件数量,以及通过法兰板进入箱体内部的电缆数量不断增加。而威图新款 AX 紧凑型箱体,就能解决公司所面临的这一问题。采用这款箱体后,用于导入电缆的空间增加了 30%。
法兰板上的额外空间为我们带来了巨大的优势。
此外,他还提到了紧凑型箱体此前一直面临的一个难题。“内部安装一直是个难题,因为基本上没法安装深度支撑条。”现在,这种情况得到了改变。
“在内部安装方面,AX 要灵活得多。”Lauer 先生强调。
由于导轨可以灵活地安装在不同的高度上,因此平面设计也更灵活。而且,所耗费的时间也更少,因为无需对箱体进行机械加工,就能固定好内部安装导轨:只需将其推到压印在箱体上的垂直凸轮处并牢牢夹稳。由于设定有用于安装内部安装导轨的网格,因此可以使用各种各样的系统附件,来对箱体进行灵活的扩展。
Lauer 先生认为,新的手柄系统也具有显著的优势。因为 AX 紧凑型箱体的手柄可在客户的使用位置现场进行安装,无需任何工具。对于这一点,他感到非常满意:“装卸门把手总是很麻烦。”交付 AX 时,威图随附提供了凸缘锁的零件,仅需几个简单的步骤就能完成安装。另外,Lauer 先生认为,AX 在电位补偿方面也有优势。因为其操作也很简单:“过去,我们总是需要在法兰板上安装金属夹子来实现电位补偿。而现在,只需轻轻松松将螺栓头旋入材料中。法兰板上的特殊钻孔,也会确保旋入螺栓后自动实现电位补偿。”他补充道,“这样更安全、更便捷,而且既省时又省材料。还可以防止我们遗漏了这项操作。”