奥地利首都维也纳的空气中弥漫着令人陶醉的可可粉香味。100 多年来,Manner 公司一直在这里生产同名品牌的威化饼干。目前,公司正在对生产基地进行大力投资:在未来三年内,计划花费约 4000 万欧元来扩大规模。另外,公司重新修建了总部,同时还建立了一个新的数据中心。威图为该数据中心提供了 IT 基础设施。
节约成本和能源,是我们选择冷通道系统的主要原因,同时这也是威图的一大优势。
在整个食品饮料行业中,借助文档记录生产情况至关重要,这样才能对产品及其成分进行追踪。而要完成这一任务,运行良好的 IT 设施必不可少。
共同规划
威图的任务是为数据中心配备IT 机柜、高能效的温控系统以确保服务器可靠运行,建立针对温度、湿度和泄漏情况的监控及警报系统,并设置冗余电源。Manner 的整个 IT 团队都参与了该数据中心的设计。
重点关注能效水平
Manner 的服务器被安置在 14 个威图 TS IT 机柜中,这些机柜排成两排,彼此面对面,形成冷通道。通道外壳阻止了冷空气与热空气的混合,避免对能量平衡产生不利的影响。门和顶部元件将数据中心的热空气和冷空气分开。由于气流不能混合,冷却系统的效率增加,从而对能耗和温控设备的功率储备产生了有利影响。
可靠的维护
在监控方面,Manner 公司也选择了威图的 Multi Control III (CMC III) 系统。该系统利用机柜中的传感器来监控温度和湿度,而且如果发现有泄漏,就会发出警报。如果发生故障,中央故障报告系统会通知应急小组。完成调试后,威图与 Manner 之间的合作也并未结束:双方还签订了定制的维护合同。
概览
- 项目
- Josef Manner & Comp. AG
- 地址
- 维也纳, 奥地利
- 分支机构
- IT-infrastructure
- 挑战
重新修建公司总部
文档记录生产情况
产品的可追溯性
高能效
IT 基础设施高度可用,且带监控和电源
- 解决方案
使用威图 CMC III 监控温度、湿度和泄漏情况,确保 IT 基础设施、LCP、PSM、通道外壳安全运行,从而实现高能效;维护合同