“吃饭前一定要洗手”,这是我们在小时候就学到的规矩。无论是在家里还是在工业环境中,在加工食品时,都必须一丝不苟地遵守清洁和卫生要求。食品加工机械,以及周围的生产环境均必须始终保持卫生清洁,达到最高清洁标准。荷兰食品加工商 Huuskes 公司认为,像灭火器这类看似不相干的组件也应当适用这些规定,因此公司将这些设备安置在威图的卫生设计箱体中。
采用卫生设计的箱体清洗起来轻松、安全。对我们而言,这是一个很重要的条件,因为在卫生方面,我们不会做任何妥协。
防止出现污垢
卫生方面的缺陷会给任何食品企业带来非常严重的后果。被污染的食品会导致公司失去客户的信任,甚至倒闭。在涉及到食品安全问题时,主管部门和消费者都会严肃对待。因此,在全球范围内,食品企业都必须遵守大量卫生规定。而要掌握所有这些规定,并非易事。不过,荷兰食品加工商 Huuskes 证明,这仍然是可能的。该公司拥有 800 名员工,年销售额约为 1 亿欧元,是荷兰领先的生鲜果蔬、冷冻食品和消费品供应商之一。法律要求仅是 Huuskes 公司的最低标准。此外,该公司还执行欧洲卫生工程设计组织 (EHEDG) 的最新指令,这些指令主要涉及食品加工机械的操作环境。
卫生设计提高了产品安全性
在食品生产中,Huuskes 公司使用现代化的、基本自动化的机器和设备。卫生设计,即机械设备、箱体和控制柜的卫生标准设计,是确保产品安全的一个重要因素。设计时,应确保污垢无聚集的可能,而且必须易于清除污垢。然而,生产车间里随处可见的灭火器,以前一直被安置在简单的塑料箱体中。由于其表面特性和设计特点,这样的塑料箱体是不太卫生的,因为细菌和污垢会在表面和可能存在的死角处聚集。
不锈钢箱体易于清洁
作为替代方案,Huuskes 公司现在使用威图卫生设计系列的不锈钢箱体。不锈钢箱体顶部向前倾斜,因此水和清洁剂能够迅速排走。此外,顶部倾斜可以防止员工将物品放在箱体上。威图卫生设计系列箱体清洗起来方便、安全,这是卫生生产的一个重要前提。该箱体的特点之一是密封件:它采用硅胶材料而非聚氨酯,因为硅胶对各种清洁剂更兼容。该密封件是蓝色的,因此如果有污垢,例如食品残留物,就能立即发现。全方位的密封件延伸到箱体之外,防止出现缝隙。如果密封件损坏,可以轻易完成更换。
概览
- 项目
- Huuskes B.V.
- 地址
- 恩斯赫德, 荷兰
- 分支机构
- Food-and-Beverage-Industry
- 挑战
机器设备、箱体和控制柜(例如灭火器)均采用卫生设计
遵守欧洲卫生工程设计组织 (EHEDG) 的规定
- 解决方案
使用不锈钢 HD 灭火设备箱体,配备符合标准的无间隙硅胶密封件