谈及对于数据中心的期待,客户的回答往往会非常相似:充分利用有限的空间、为未来的增长留出扩展空间,以及经济和生态效益。而这些,同样也是位于奥地利福拉贝尔格州沃尔福特市的 Haberkorn 公司的要求。该公司是个人防护装备、润滑剂和软管、机器元件和液压元件等技术产品的供应商,客户主要来自制造业和建筑业。对于这些客户而言,可靠的 IT 设施至关重要,因为该公司的产品达 20 万种,不仅在奥地利销售,而且还销往瑞士、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚。自从公司总部于 2005 年落成后,服务器机房的负荷量大大增加。因此,公司的 IT 部门负责人与许多同行一样,面临着与扩容有关的挑战:我们有足够的空间吗?在进行扩容的同时,能否保障数据中心的正常运作?我们能降低能源成本吗?
对于服务器机房,我们总会联想到它们的两个典型特点:面积大、空间大。在此之前,我们也无法想象还有什么别的替代方案。但是 RiMatrix S 横空出世,让我们认识到,机房也可以是高度紧凑、设计巧妙的。而且,威图为我们提供了非常完整的解决方案。
最初的疑虑很快一扫而空
一开始,IT 部门负责人 Martin Rainer 和他的团队倾向于采用室内版的 Rimatrix S。但随着 Haberkorn 公司近年来的迅速成长,办公室已然拥挤不堪。然后大家发现,办公大楼后面还有一片空地。2016 年夏天,威图已经在那里部署过一个 IT 集装箱解决方案。但首先,需要说服 IT 团队将机房设在室外:他们仍然认为传统的服务器机房更好,因此威图安排了一次路演,方便他们详细了解集装箱解决方案。
Rimatrix S 遵照模块化理念,其模块经过预定义和标准化,包括固定数量的服务器和网络机柜、温控系统、电源和监控,所有这些都可以作为即用型的集装箱解决方案来供应。订购时,只需报上一个商品编号!
紧凑、设计巧妙且高效
即使公司内部有 IT 专家,定制数据中心方案通常也比较麻烦,也会耗费很多时间和成本。除了空间有限和希望数据中心能够应对未来的需求之外,Martin Rainer 和他的团队还面临着一个挑战,那就是一站式采购所有必要的 IT 基础设施。因为此前的解决方案是由来自不同供应商的组件组成的,很复杂,而且不容易管理。此外,Haberkorn 公司对解决方案的可持续性也很重视。因而,他们特别关注温控系统。在这种背景下,Rimatrix S 集装箱的优势显而易见,因为它的温控系统已集成在双层底板中,节省了很多空间。专用的电子换向排气扇,结合用于分隔冷热区域的过道外壳,以及直接位于服务器机柜下的空气/水热交换器,可确保持续的空气导流。温控系统的成本由此降低了大约 40%。不过,当地的气候也发挥了重要作用:2016 年 6 月,在架设集装箱时,夜间温度约为 10°C,因此在初夏也能用新鲜空气进行冷却。
概览
- 项目
- Haberkorn GmbH
- 地址
- 福拉贝尔格州沃尔福特, 奥地利
- 分支机构
- IT-infrastructure
- Retail
- 挑战
公司成长迅速,未来发展潜力大
空间有限
需要在有限的空间内布置高效、可持续的服务器机房
需要符合快速发展的国际化企业在未来的需求
- 解决方案
使用 Single 6 版本的 Rimatrix S 集装箱
自由冷却,确保高能效冷却
准备一个备用的 RiMatrix S 集装箱,最大程度确保可靠性
减少 40% 的温控设备