Gartner Elektrotechnik 公司认为,企业要发展,就必须投资,包括在员工身上、在基础设施以及机器设备方面投资。因此,这家位于上奥地利州的设备制造商向威图采购了一台 Perforex LC 3015 3D 激光加工中心,并于 2017 年 8 月将其投入使用。该加工中心实现了过程自动化,有助于推动公司进一步发展。在激光系统编程方面,公司使用 Eplan Pro Panel 软件作为 CAE 解决方案,为控制柜进行 3D 工程设计。
控制柜制造过程中的最大挑战之一,是需要在时间和质量方面优化生产过程。因此我们决定,寻求能够一站式提供机器和软件的合作伙伴。鉴于这一目标,能够让我们确信,所有过程和周期均彼此协调的,只有一家公司。那就是威图。威图和姊妹公司易盼就是我们理想的合作伙伴。
为未来投资
“企业如果想要在控制柜制造业中生存和发展,就必须对未来进行投资。”Friedrich Gartner 先生解释道。为此,他选择借助自动化技术来简化和加快生产过程。而威图的 Perforex LC 3015 3D 激光加工中心,就是 Gartner Elektrotechnik 公司的理想解决方案。传统的不锈钢加工方法会造成严重的刀具磨损,而且速度慢、噪音大。而 Perforex LC 3015 激光加工中心可无接触、快速且低振动地完成加工,无需等待启动,切割边缘不会变色。此外,基本无需去毛刺等人工修整操作,无需将待加工的材料夹住,而只需将其放在加工中心的表面,进一步加快了生产速度。质量因此得以提高,也节省了时间。
迅速完成调试
Perforex 激光加工中心自 2017 年 8 月起投入使用。它既支持基于部件的简单车间编程,也支持通过导入的 CAD 数据进行编程,例如从 Eplan Pro Panel 软件中导入。Gartner Elektrotechnik 公司选择的是后一种方式。Eplan Pro Panel 是用于控制柜和开关设备 3D 工程设计的 CAE 解决方案,可确保控制柜的控制技术项目设计和 3D 控制柜结构相互映射。Gartner 公司对与威图和易盼的合作关系非常满意,并对未来持乐观态度:“我们是一家成长中的企业。每一年,我们的业务量都有 15% 至 25% 的增长。由于添置了激光加工中心,我们相信 2018 年也能达到这样的增长率”。
概览
- 项目
- Gartner Elektrotechnik
- 地址
- 基希施拉格, 奥地利
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
- 优化控制柜制造过程中的生产流程
- 加工不锈钢表面,刀具磨损程度高
- 解决方案
- 实施自动化,以简化和加速生产过程
- 使用威图自动化系统的 Perforex LC 3015 激光加工中心
- 直接用 Eplan Pro Panel 软件进行编程