如何组装一个清晰、结构紧凑、最大 80 A 的配电系统?这就是 GSA Elektrotechnik und Engineering 公司曾面临的难题。威图为其提供了 RiLine Compact 作为解决方案。
GSA Elektrotechnik und Engineering 公司是一家小型企业,位于维也纳,主要业务是为各种行业实施项目,提供从咨询和规划,到编程和控制柜制造的诸多服务。开头提到的问题主要涉及到一台热回收设备,威图为其提供了合适的解决方案:RiLine Compact 母线系统。该母线系统采用模块化设计,能够便捷地实现项目规划和快速组装。带有集成母线的板件系统,与连接系统、设备适配器和保险组件相结合,形成了紧凑的单元,可容纳在控制柜中。该配电系统专门为小型控制和开关设备设计,电流可达 125 A。这正是 GSA 项目所需要的解决方案。
从模块化系统的选项中为项目选择解决方案,有点像成人的乐高拼搭游戏。
快速且安全
RiLine Compact 是一个经过类型测试的配电系统,可为不同规格的保护和开关设备供电。该系统采用完全防意外接触的板件,安装便捷。系统的组件可以直接插在板件上,只需一个组装步骤就能完成机械和电气连接。GSA 团队对这种组装方式的便捷性尤其满意。此外,该系统带有各种适配器,便于进行连接,从而有助于装配开关和保护设备。还有用于连接圆形导线的适配器,以及用于电机和电源控制的各种功能模块。RiLine Compact 的装配不仅特别快,而且完全不用工具。板件和系统组件均可轻松、快捷地插装妥当。
GSA 已为客户提供了总共 4 个配有 RiLine Compact 的控制柜。专家们对其简单可靠的功能大加赞赏。例如,接触保护功能意味着用户不会因带电部件而受伤。由于采用了标准化且符合标准的系统技术,RiLine Compact 可用于 IEC 和 UL 市场的控制系统。对于 GSA 而言,该母线系统是125 A 的解决方案。
细微的差别
GSA 认为,一家公司可以凭借创意和灵活性从激烈的竞争中脱颖而出。在设计方面,它也希望为客户提供一些与众不同的选项:解决方案不仅要起作用,而且看起来也很专业。RiLine Compact 无疑就是这样的解决方案。