福特科隆发动机制造厂曾在一年内由于冷却设备的缺陷而多次停产。因此,威图提议,对冷却设备进行不区分制造商的清查,并确定潜在的节能措施。福特工厂立即欣然同意。经过威图的服务专家分析,已安装的冷却设备中急需维修和更换的比例达 11%。此外,威图还进行了全面的能效计算,如果采用新的冷却设备,可在 10 年内节省 50 多万欧元,而且投资回报期仅为 2.4 年。
威图的检查结果表明,我们的工厂有很大的节约潜力。
来自不同制造商的 220 多台冷却设备接受了测试
威图的技术人员对福特科隆发动机制造厂的 220 多台冷却设备的维护状况进行了检查,其中既有威图的温控设备,也有其他厂家的设备。检查内容为冷却设备的组件是否有污垢堆积、损坏和轴承噪音。然后他们创建了一份维护清单,并提出了一些改进建议。分析表明,在已安装的 220 台冷却设备中,有 25 台有缺陷,需要维修或更换。这些设备大多是竞争对手的产品,平均使用时间只有 5 年。
威图 Blue e+ 冷却设备在实际测试中表现出色
在进行服务检查的同时,威图团队在工厂布置了一个面向实践的测试设施。从 2016 年 7 月开始,将 2.6 kW 的威图 Blue e+ 冷却设备与竞争对手的 2.5 kW 冷却设备进行了对比。初步的测试结果表明,与其他厂商的设备相比,Blue e+ 设备的节能效果要高 88.9%。
结果使工厂维护负责人惊艳
根据收集到的数据,威图为福特科隆发动机制造厂创建了一份综合效率计算表。如果用威图 Blue e 和 Blue e+ 设备替换现有的 150 台冷却设备,在 10 年的使用时间内,可以节省超过 55.2 万欧元,少排放 276.3 吨二氧化碳。扣除投资金额后,投资回收期仅为 2.42 年,明显低于客户 3.5 年的要求。
高效的产品和咨询服务使威图的冷却设备再次接近被列入技术交付规范。这代表了福特对威图服务团队及其新的咨询服务的充分认可。
概览
- 项目
- 福特发动机制造厂
- 地址
- 科隆, 德国
- 分支机构
- Automotive-Industry
- 挑战
- 降低能耗
- 冷却设备的可靠性
- 解决方案
- 威图提供工厂内冷却设备的服务检查
- 将 150 台冷却设备替换为威图 Blue e+ 和 Blue e 设备
- 能耗降低最多 88.9 %
- 二氧化碳排放量降低达 276.3 吨