开关设备制造商 Dormann + Winkels 是一家中小型企业,主要生产金属工业设备。在一个新项目中,公司受托为一家罗马尼亚铝材冷轧厂生产开关设备。轧制支架的驱动器、开卷和复卷装置以及卷材输送系统都使用电动机。“过去,小型辅助驱动器的电气组件定位一直是我们面临的一大难题。”公司项目负责人 Cornelius Wolters 在介绍轧钢厂的开关设备中反复出现的典型问题时说道。威图为 Dormann + Winkels 公司提供了 RiLine Compact 作为解决方案,它能够高效地将大型和小型驱动器控制装置布置在开关设备中。
使用 RiLine Compact 后,我们的安装耗时缩减了大约 30% 至 40%。
装满变频器的大型控制柜
需要供电的不仅仅是大型电动机。除了大型主驱动器,还有许多其他小型耗电器需要由开关设备供电。在铝材冷轧厂中,例如包括泵的驱动、抽吸设备和制动器。因此,以往通常会规划一个单独的控制柜。对于铝材冷轧厂的设备,客户希望每个辅助驱动器都能与主驱动器安装在同一个控制柜中。
在开关设备中,用于电力驱动器的大型变频器安装在威图 TS8 控制柜中。驱动器通过中央供电系统和母线系统得以供电。变频器的尺寸根据电力驱动器的功率而变化。对于安装在铝材冷轧厂中的最大的驱动器,变频器需要一个完整的控制柜。整个开关设备由 24 个 TS8 控制柜组成。先进的电力驱动器带有支持四象限运行的变频器,可以在制动时回馈电能。如果所有的变频器使用一个共同的直流中间电路,那么这种解决方案就特别有效。为此,Dormann + Winkels 公司使用的是独立的两极母线系统。在供电母线系统和直流中间电路中,该公司都使用了威图的 RiLine PLS 系统。
RiLine Compact:优雅的解决方案
为了生产更加紧凑的开关设备,Dormann + Winkels 公司基于 RiLine Compact 开发了一个解决方案。RiLine Compact 还可用于制造带有母线系统的小型配电器。新的系统解决方案包括一个完全防意外接触的母线系统。固定安装的盖板上有裂口,组件可以通过这些裂口与母线接触。组件与集成母线系统的机械固定和接触仅需一个步骤,无需使用工具。这样一来,RiLine Compact 可轻松装配必要的开关设备和保护设备,如电机启动器。因此,相比于传统的单独布线,安装工作要简单和快速得多。
在铝材冷轧厂的开关设备中,RiLine Compact 系统从侧面安装在控制柜上。辅助驱动器和小型耗电器的所有输出端均被逻辑地分配给各开关设备部分的主驱动器。因此,开关设备非常整洁有序,在执行维护和保养工作时明显更轻松。通过 RiLine Compact,还可非常便捷地对开关设备进行扩展或改动:各个开关设备和保护设备的补装或更换都很简单。对于冷轧厂的电工而言,作业时也更安全了。
概览
- 项目
- Dormann + Winkels
- 地址
- 克尔肯, 德国
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
为小型辅助驱动器的电气组件定位,而无需使用自己的控制柜
- 解决方案
RiLine Compact,用于将大型和小型驱动器布置在开关设备(由 24 个 TS8 控制柜组成)中