德国凯泽斯劳滕拥有众多创新企业,成为了重要的 IT 城市。人们甚至将其称为普法尔茨州的“硅森林”。这些企业可以将其 IT 基础设施转移到 Demando 公司的数据中心。该公司运营着两个独立的数据中心,其中托管有公司自身以及其他市政机构的应用。
如果没有委托威图作为总承包商,我们就不可能在这么短的时间内完成这个项目。
最终,建成了一个高度现代化的数据中心,该数据中心 100% 使用可再生能源。项目产品由威图提供。
在短短六个月内,建成新的数据中心
在现有的两个数据中心达到供电和温控方面的瓶颈后,公司决定进行新建。为了满足不断提高的客户要求,并遵守新的法规,公司不得不重新建一个数据中心,而且是在短短六个月内。威图能够帮助公司完成这一艰巨的任务。
高能效
除了安全性和高可用性之外,威图的方案也很注重高能效水平。新数据中心的能源使用效率 (PuE) 达到 1.3 以下,与目前的数据中心相比,是欧洲顶尖水平。每年可节省 3 万至 4 万欧元的能源成本。
可扩展且安全
新数据中心的 IT 安全室通过了 ECB-S 认证,并且由于采用模块化设计,确保了未来的扩展能力。此外,数据管理、电力供应和网络连接采用冗余设计,确保了高度的可靠性。该数据中心的操作和监控几乎全部可远程进行。此外,每位员工都可以单独使用门禁卡和 PIN 码或指纹打开通道门。
概览
- 项目
- Demando GmbH
- 地址
- 凯泽斯劳滕, 德国
- 分支机构
- Colocation
- IT-infrastructure
- 挑战
需要在遵守法规的前提下进行新建
满足数据安全性和能效方面的高要求
- 解决方案
威图作为总承包商,以模块化方式,建立经过 ECB-S 认证的 IT 安全室
直接自由冷却(适用于外部温度低于 21 摄氏度的情况下)
将机柜布置在冷通道/热通道中,提高能效