中国的经济发展势头继续向好。因此,企业对 IT 系统和大数据中心的需求也逐步上升。不过,许多公司倾向于使用 IT 云服务,而不是建立自己的数据中心。因为这样无需投资 IT 硬件,并且可以快速、灵活地获得所需的 IT 容量。秦淮数据集团是中国最大的云计算和主机托管服务提供商之一。该集团需要尽快建立一个新的数据中心,因此选择了威图作为合作伙伴来负责设计和实施。
我们与威图一起,在短短七个月的时间内就建成了一个全新的超大规模计算中心。威图的专家们对于冷却方案和 IT 机柜的模块化结构的创新想法,让我们眼前一亮。
秦淮数据集团在北京、深圳、上海、山西和河北等战略驻地运营着 9 个大型数据中心以及 220 个小型数据中心。新数据中心“官厅湖新媒体大数据产业基地”面积达 13 万平方米,IT 功率达 16 兆瓦,是中国最大的数据中心之一。
该数据中心迅速建成的原因之一,是精确的规划和大楼工程管理方与威图专家之间的积极沟通协调。这样一来,例如在施工阶段就可以对数据中心的各个部分进行平行作业。威图在数据中心分步布置预先配置好的模块化组件,与施工进度保持同步。通过这种紧密协调的程序和模块化方案,最终在短短 7 个月的时间内就建成了一个功能齐全的数据中心。
在这个新的超大规模数据中心中,威图安装了经过改进的 TS 8 控制柜。在这种改进型号中,IT 机柜有 52 个高度单元。通过智能的机柜配电系统,秦淮数据集团可以有针对性地控制各个单元,并使用监控模块精确地了解能耗情况。在该数据中心,安装了超过 8,000 个威图 TS 8 IT 机柜和 250 多个热通道外壳。秦淮数据集团已经在计划建设更多的云计算数据中心,并且未来也将与威图继续合作。
概览
- 项目
- 秦淮数据集团
- 地址
- 北京, 中国
- 分支机构
- Colocation
- IT-infrastructure
- 挑战
数据中心建设周期紧
面积达 13 万平方米,电量达 16 兆瓦
- 解决方案
精确地规划,威图与工程管理方积极沟通协调
使用经过预先配置的模块化组件
使用 8,000 多个 TS 8 IT 机柜和 250 个热通道外壳