每一天,在 Celler Land Geflügel 公司的两个屠宰场和切割车间,都会生产发运超过 50 万袋新鲜鸡肉。在处理新鲜家禽肉类时,必须遵守最高的卫生标准。因此,公司选用了威图的卫生设计箱体,在设备部件的日常清洁和消毒过程中为敏感的电子控制元件提供保护。
我们对威图非常满意,因此在装修新的维策驻地时全部选择了威图 HD 箱体,而且到目前为止一切运行良好。
生产区的卫生设计箱体
威图的卫生设计箱体 (HD) 专为满足食品行业的卫生要求而设计,提高了 Celler Land Geflügel 公司生产过程中的产品和过程安全性。这些箱体采用不锈钢制成,顶部倾斜,可以彻底清洁,不留任何残留物。卫生设计的标志是蓝色的外部硅胶密封件。该密封件不留任何缝隙,从而保护安装在箱体中的电子器件免受外部的水影响。
箱体可经受每日清洁
威图卫生设计箱体首次亮相于姊妹公司 Emsland Frischgeflügel 生产车间的某些设备部分中。在 2003 年启用的 Celler Land Geflügel 公司总部,首先在运行中测试了单个箱体。测试箱体经受住了每天的清洁,因此客户决定选用威图箱体。在之前的箱体解决方案中,多孔的密封件和泄漏一再出现,对敏感的电子控制元件造成了损害。使用威图卫生设计箱体后,这种情况得到了彻底扭转。
用于传送带上和包装区
威图卫生设计箱体在维策驻地的主要应用区域是传送带,这些传送带长达数公里,用于确保在复杂的切割过程中,各种鸡肉产品的精确定时运输或精确向外传送。此外,在由八条不同生产线组成的包装区,这些箱体也是重要组成部分。
概览
- 项目
- Celler Land Geflügel
- 地址
- 策勒附近的维策镇, 德国
- 分支机构
- Food-and-Beverage-Industry
- 挑战
高产品和过程安全性
彻底清洁控制柜
避免使用多孔性密封件和出现泄漏
- 解决方案
在传送带上和包装区安装卫生设计 (HD) 箱体