“Maultasche”(德国馄饨)是施瓦本地区的特产。每天,当地的家庭经营企业 Bürger 会制作发运近 150 万个德国馄饨。Bürger 公司非常重视最新的生产和工艺技术,以及最高的卫生标准。为了保护安装在生产区中间的电子控制元件,避免在整个设备进行湿式清洁时因水的渗入而出现泄漏和故障,公司选用了威图的卫生设计箱体系统,其中包括小型接线盒以及大型紧凑型控制柜等。
在使用威图的卫生设计解决方案期间,我们感到非常满意,所以将其列入了我们的采购产品规范。
彻底清洁
多年来,Bürger 公司一直在使用威图的模块化卫生设计 (HD) 系列的控制柜技术,其设计满足食品工业的高卫生要求,包括每一个小细节。这些不锈钢 HD 箱体顶部有所倾斜,看上去就跟“普通”的箱体不一样,因此可以清洁得很彻底,不会留下任何残留物。箱体的设计符合 EHEDG 标准,而且即使用在开放式过程中也毫无问题,因为像新鲜的德国馄饨这类食品在加工时仍未密封。
密封,不留死角
威图 HD 产品系列的标志,是蓝色的外部硅胶密封件。该密封件不留任何缝隙,在每天用水、泡沫和消毒剂进行规定的湿法清洁过程中,可保护安装在箱体中的电子器件不受液体和湿气的影响。
该密封件采用一体式设计,便于更换。与按米出售的密封件不同,这种连续的 HD 密封件可避免密封条在装配过程中被拉出,以及由此导致两端出现缝隙。缝隙、外部的铰链或无法操作到的死角均得到了有效的消除,因此不会造成微生物滋生,亦不会发生交叉污染。
投入使用
在生产车间里,Bürger 公司使用了各种尺寸的卫生设计箱体。这些箱体中最小的一个,是德国面疙瘩机上的迷你卫生设计箱体。这种紧凑型机柜用以保护电机驱动器,从而确保这种特殊的美食能够在瞬间成型。
在公司的专用洁净区,有一个先进的包装设备,其中还有 5 个较大的卫生设计紧凑型机柜。
在生产区域的外围,这家德国馄饨制造商也在逐步安装卫生技术经过优化的威图防护罩。例如,在克赖尔斯海姆,HD 防护罩一直用于电话系统和时间记录系统的外罩。
概览
- 项目
- Bürger
- 地址
- 迪钦根, 德国
- 分支机构
- Food-and-Beverage-Industry
- 挑战
湿法清洁控制柜
需要避免控制柜中间出现死角
可在生产期间进行安装
- 解决方案
使用不同规格的威图卫生设计 (HD) 控制柜