每年,当奥斯卡奖获得者领取奖杯时,总会提到幕后功臣 - 电影科技公司 ARRI,因为它在拍摄过程中发挥了重要作用。近年来,数字技术彻底改变了电影业,其中大数据是主要推力。因为数码摄像机系统会产生大量的数据,在后期制作过程中,必须用复杂的程序对这些数据进行处理。电影制作人面临的主要挑战之一,就是以快速、可靠的方式处理巨量数据。为了保证这一任务顺利完成,ARRI 决定与威图合作,对 IT 基础设施进行升级。
ARRI 公司是电影、广电行业摄影机及灯光系统设计与制造领军企业。我们公司对于 IT 基础设施的要求非常高。威图是我们合作多年的伙伴,他们的产品和客户服务质量很出色,因此我们始终首选威图的系统解决方案。
ARRI 公司为电影和电视行业开发和销售摄像机和灯光系统。此外,作为一个综合服务提供商,公司还可负责电影和电视剧的后期制作,并提供摄像机、灯光系统和舞台租赁服务。在媒体服务方面,ARRI 也为客户提供完整的数据处理服务,从后期制作到归档影片数据,均不在话下。对于传统的电影合同和医疗或汽车等行业的项目,ARRI 需要有强大的 IT 能力,以及最大程度可靠的数据中心。
为了在慕尼黑建设新的数据中心,ARRI 选择采用威图的解决方案。其中包括 TS IT 机柜,以及并联液体冷却柜的 IT 冷却系统等组件,以确保通过机柜外壳进行高能效的并联式冷却。此外,采用来自威图合作伙伴 ABB 公司的 UPS 设备,确保可靠的供电。威图的 CMC-III 系统则负责监控基础设施。
该数据中心具备最高程度的物理安全性:它建在一栋建筑的内部,而且没有窗户。此外,门禁系统、全方位的监测系统和摄像监控提供了有力的保护。威图与 ARRI 携手设计并实施了 IT 安全和可用性解决方案。
概览
- 项目
- Arri GmbH
- 地址
- 慕尼黑, 德国
- 分支机构
- IT-infrastructure
- 挑战
-
后期制作时的高 IT 运行能力
-
最大程度保护数据中心
-
- 解决方案
- 使用威图液体冷却柜,通过机柜外壳实现高能效并联式冷却
- 使用 ABB UPS 设备,确保最大程度的可用性
- 使用威图 CMC III 进行监控