超强电磁干扰场例如产生于微波干燥、电火花腐蚀设备和高频焊接系统中。此时,威图标准箱体往往无法达到理想的屏蔽效果。因此建议使用威图 EMC 箱体。
如何实现良好的屏蔽效果
箱体的外表面通过一种特殊的导电密封件以导电的、基本上无缝隙的方式相互连接。内表面和密封边缘保持无涂漆。基材的锌镁涂层可防止发生腐蚀。
任何箱体在应用过程中的表现都取决于其生产加工工艺!
在用于观察区和温控系统的开口处,必须注意保证屏蔽效果(屏蔽玻璃、金属丝网、蜂窝结构)。
屏蔽效果采用以下方式来描述
在屏蔽衰减图中,箱体对磁场的削弱效果用对数刻度对应于频率来表示。
- 20 dB 的屏蔽衰减相当于削弱了 10 倍
- 40 dB 的屏蔽衰减相当于削弱了 100 倍
- 60 dB 的屏蔽衰减相当于削弱了 1000 倍
- 以此类推