威图采用三重表面处理工艺,确保了最佳的防腐蚀保护,并且不受矿物油、润滑剂、加工乳液和清洁溶剂等的影响。
通过不间断的过程监督,保证质量。有关产品特定表面处理工艺的信息,请参见最新的订单文件。
第 1阶段:纳米陶瓷涂层
威图现在用一种新的浸涂底漆预处理工艺取代了之前的铁磷化:纳米陶瓷涂层。
这种工艺适用于所有自造和浸涂底漆的产品。
纳米陶瓷涂层的优点一览:
- 为设备提供更好的长期保护
- 更出色的防腐蚀保护
- 设备保值度更好
- 环保
出色的防腐蚀保护
根据 DIN EN ISO 9227 标准进行 168 小时盐雾测试后:
常规涂层
(例如仅粉末涂层)
自 1981 以来的威图高涂层标准
经过优化的威图标准 (RiNano)
第 2阶段:电泳浸涂底漆
- 基于水性涂料的聚酯树脂,不含重金属、铬酸盐和有机硅
- RAL 7035
- 在表面、边缘和中空空间形成均匀的层状结构,从而确保完全密封
- 层厚约 20 µm
- 烤炉上釉
第 3阶段:结构粉末涂层
- 基于聚酯树脂的静电、环保、不含重金属、铬酸盐和有机硅的粉末涂层,具有出色的机械阻力
- 标准色 RAL 7035
- 出色的耐化学品、耐温能力和耐气候性
- 可去污
- 烤炉上釉
修整
底漆或粉末涂层的重涂:
经过仔细清洁后,我们的箱体可能会重新涂覆涂层。DD 油漆、单组分和双组份油漆、汽车修补漆、粉状漆、水性漆和硝基纤维素漆都适合此用途。
如果有疑问,需执行兼容性测试。必须注意涂漆生产厂商的加工说明。
我们可应您的要求提供以下两种特殊涂层:
热带涂层,用在温暖潮湿的环境中(室内应用),具有高耐腐蚀性。
化学涂层,对有机和无机物质的耐受力超强。