早在古希腊时期,人们就已经认识到:我们的宇宙是由微小的粒子组成的。如今,这些知识为我们的研究提供了助力。纳米技术可防止物质渗透到原子球中,从而防止材料结构在纳米层面发生变化。
纳米涂层可创造密封的表面,其中连续并排着微小的颗粒。优点显而易见:污垢无处可藏。键盘和触摸屏上不再有指纹。污垢不会粘在表面上,而且即使有附着,也很容易去除。甚至连涂鸦也可以使用高压清洗机轻松消除。纳米技术不仅在室外应用领域具有吸引力,而且在热交换器的外部回路中也很有前景,在这些回路中,减少污染有助于保持良好的长期性能:
愿景变成产品
原理
用化学纳米技术最大限度地减少自由表面能。
自组织反粘附结构。
产品特性
透明,能很好地粘附在基材上。
具有良好机械和化学耐受性的永久性惰性表面防护。
效果
永久疏水和疏油,即有效排斥水和有机液体。
抗粘附特性:因此污垢更少和更容易清洁,涂鸦可以用高压清洗机消除。
应用范围
涂层表面(包括粉末涂层)。
不锈钢表面。