创新,是窥探未来之势而重新定义行业标准。如今,威图再次突破自我,历经无数个日夜的精心研发,VX25全新一代机柜系统应运而生。它集成了150多项技术升级,不仅大幅提升了安装效率,降低了设计与装配的复杂性,更在数字化集成能力上实现了质的飞跃。
威图多年来一直走在行业前沿
推出了PS、TS一代代机柜系统,不断探索无限可能!
现在威图重磅推出
创新不止,重塑行业标准!
VX25以其创新设计、高性能和智能生态融入能力
为客户在新质生产力时代下的转型升级提供强大的动力!
VX25详细信息!
客户获益点一:数字孪生,高效赋能
灵活的项目规划:在Eplan进行电气与控制柜的项目规划设计中,通过VX25的高质量数据设计数字化模型(虚拟样机)并通过虚拟样机进行高效规划,实现自动化生产流程。
省时的规划:通过高质量的数据(2D图纸和3D模型),可通用于多种设计软件,同时经过验证的数据,让规划流程更放心。
选型和加工更轻松:通过RiPanel配置系统轻松实现选择机柜及附件,添加开孔生产技术数据以及查询订单等选型体验。
轻松选择部件:可以通过机柜部件上的二维码轻松选择对应的部件,并进入自动化生产流程中,贯穿从进料到成品的整个过程实现数字化监控和智能制造。
ePOCKET无纸化文档:通过这个数字电路图盒,所有项目信息都会保留在机柜的完整价值链进程中,方便后续维护管理。
客户获益点二:化繁为简,降低复杂度
便捷安装,以简驭繁:
1、统一孔距:型材孔间距统一为25mm的倍数,安装更快捷
2、外部安装:创新设计允许从外部进行安装,减少空间限制
3、对称美学:对称设计,简化安装流程,提升美观度
灵活扩展,更多可能:
1、便捷并联:仅需3种并柜件,实现前后、左右、上下、内外灵活并柜
2、统一结构:垂直/水平框架型材统一结构,减少40%的标准冲孔导轨种类
高效维护,轻松无忧:
1、易于访问:优化布局,提升可维护性,降低维护成本
2、智能导向:机柜部件二维码,轻松关联至自动化维护流程
客户获益点三:争分夺秒,装配简便
免工具/单人组装:告别繁琐工具,VX25采用免工具设计。冲孔导轨内外皆可安装,门和锁皆可免工具拆卸,提升装配效率与便捷性,无需机械加工即可更换180°较链,省时高达30min。
革命性装配辅助装置:冲孔导轨配备三角形定位孔,定位更迅速准确。通过卡扣,实现侧板和后板的安装。创新设计确保安装精准无误,减少重复操作,大大提升装配准确性与舒适度。
底部滑轨设计,提升效率:底部滑轨设计,让安装板安装与拆卸更加省力快捷。同时支持拆下作为冲孔导轨用于机柜其他位置,实现资源的有效利用。
整齐划一,简化操作:统一采用T30螺丝钉,减少工具更换频率,提升装配效率。
通过“高质量数据”、“低复杂度”与“节约时间”的三大核心优势,VX25正重新定义机柜智能制造的行业新标准。