橡塑行业作为国民经济的重要组成部分,其发展状况直接关系到整个行业的繁荣与进步。近年来,随着科技的不断发展,汽车制造、医疗保健、电子等领域对于橡塑制品的需求呈现出绿色、智能、定制化的发展需求。
展望行业前景,抓住潮流趋势,2024年4月23日-26日,2024CHINAPLAS国际橡塑展在上海国家会展中心盛大举办。此次盛会汇集了海内外各大橡塑行业前沿企业,分享产业生产以及应用领域的先进科技与完备的解决方案,为产业未来发展提前布局。
威图了解橡塑行业企业所面临的严酷市场竞争与生存压力,在此次展会中以“包‘罗’万橡,‘塑’造未来”为主题,为现场观众带来包括机械行业应用柜、RiLine 60母线系统、威图全新Blue e+节能空调、TP琴式制控制台与立式控制台、Blue e+ 过滤器风扇、E家安系列终端配电箱、小型箱体系列产品在内的橡塑领域全方位解决方案。
威图解决方案广泛应用于各类机械设备制造行业,如机床、工程机械、塑料橡胶、造纸印刷、智能仓储等。
-
高防护等级:IP55防护等级;
-
灵活扩展:多样化标准附件支持;
-
搭配CP悬臂,安全灵活可靠;
-
威图Blue e+冷却系统,低碳环保,降本增效。
125A~1600A等多种电流等级的母线系统,充分满足低压配电管理需求,广泛用于各种配电和MCC系统。
-
铜排铜含量≥99.97%,发热量低,系统设备内部环境温度显著降低;
-
全绝缘封闭结构,无需额外的保护措施,具有高安全性;
-
通过模块化的适配器,元件与铜排层叠安装,结构紧凑,节省空间;
-
母线铜排实现无孔搭接,铜排无需折弯,安装方便,节省人工。
变频+热管双系统制冷,高效节能、绿色可持续。
-
节能性:空调年平均节能1200~9000度电,相当于减少1~7吨二氧化碳排放量;
-
可持续性:减少碳排放,符合双碳规划,实现可持续发展;
-
创新性:双系统制冷+智能变频控制,平均节能高达75%;
-
环保性:可选新型制冷剂空调,更低的GWP,降低温室效应影响,减少碳排放;
-
TCO成本:高精度温控,延长设备使用寿命及维护周期,减少总成本,降本增效;
-
TP 琴式控制台与立式控制台完美匹配威图VX系统平台;
-
丰富系统附件便于内部扩装;
-
自带门栓的盖子实现单手操作;
-
安装板新增接地键孔;
-
标配进线地板;
-
锁面采用Rittal最新设计。
在展会现场,威图展位工作人员热情的接待着每一位观众,耐心解答观众对于产品的提问,详尽的讲解了威图“软件+硬件+服务”于一体的全价值链数字化解决方案,用新方案、新技术助力企业最大程度提升生产效率,助力客户更快实现智能化、绿色化转型。
未来,威图将持续深耕橡塑行业,积极推动科技引领橡塑产业升级和可持续发展,为更多行业客户扬帆远行保驾护航。