威图推出了新款机柜系统 VX IT——新开发的面向服务器和网络机柜的模块化产品型号。凭借该系统,用户能够以前所未有的速度搭建新的 IT 基础设施,无论是单个网络机柜,还是完整的数据中心。用户还可便捷地通过在线工具对 VX IT 进行配置,灵活度超高,所有组件都经过全面认证。这是独一无二的。
威图 VX IT 开启了 IT 机柜的新时代。这款机柜采用通用型模块化设计,适用于所有常见的应用场景。它可以用作网络和服务器机柜,用途多样。机柜高度选择范围广,从 15U 至 52U,满足各种需求。用户可借此实现从边缘安装、带有串联式冷却装置和模块化 IT 集装箱的公司数据中心,到高能效主机托管数据中心和最大的超大规模数据中心的广泛应用。
“在开发这款新的 IT 机柜时,我们充分利用了在全球无数的 IT 项目中积累的所有经验。VX IT 具备高速度、高灵活性和模块化等特点。同时,还能确保客户在应对未来可能出现的所有 IT 场景时都能从容不迫。”威图工业事业部和市场营销部负责人 Uwe Scharf 介绍道。
选购便捷
更便捷、更安全地实现数字化:威图开发有在线配置器,可逐步指导用户选择组件,并进行合理性检查:www.rittal.de/vx-it
通过 VX IT,威图将最大限度地挖掘数字化潜力,为客户带去助益。从选择、配置、订购到交付的整个过程,均采用数字化形式,且保持透明。在配置过程中,3D 模型(包括附件)随着部件的增加逐步成形。完成的 3D 模型可供用户进一步使用。用户按需创建的 IT 机柜模型将在先进的工厂中以一流的质量完成制造,并通过出色的物流团队快速、及时地完成交付。
对客户而言,一个独特的优点在于,用配置器创建的所有 VX IT 产品模型及所有组件均已经过测试,并获得国际标准认证,如 UL 2416、IEC 60950 和 IEC 62368。因此,客户无需对配置好的系统进行额外的认证。这确保了客户在组装新的 IT 基础设施时拥有超高的自由度和确定性。这个解决方案还可帮助 IT 经理节省宝贵的规划和采购时间,因为可以确信所有的组件都彼此适配。
出色的兼容性和未来适用性
对于现有客户而言,至关重要的是,VX IT 与现有的威图 RiMatrix 系统和其他使用威图组件创建的 IT 基础设施兼容。因此,就可以替换现有数据中心的个别组件,并有选择地扩展数据中心。例如,公司可以用新款 VX IT 来扩展现有的 RiMatrix 装置,并在冷却装置、UPS 或监控方面使用 VX IT 的特定组件。由此确保现有威图数据中心的投资安全性。
安装便捷,无需工具
数据中心的工作人员往往都渴求采用智能设计、便捷易用的解决方案。在开发 VX IT 的过程中,威图始终谨记这一点。这款 IT 机柜采用的是省时的卡入式技术,几乎完全无需工具即可完成装配。此外,它的高度单位和深度尺寸格栅带有标记,因此可轻松调节 19 英寸的层间距离。所有的扁平件,如侧板和顶板,都可以通过卡扣和定位辅助工具便捷地完成安装。此外,还有新型垂直分割侧板可作为备件选购,帮助更快地进行安装和维修。垂直分割的侧板配备有简单的铰链,可以像门一样打开,同时也易于拆卸。也可以选择水平分割的侧板,便于操作到服务器等设备。
稳定且承重达 1,800 kg
VX IT 的另一个核心特征是稳定性出色:由于改进了框架结构,该 IT 机柜在采用 19 英寸垂直型材时比以前的型号更稳定。其负载能力已通过威图内部测试,以及美国保险商实验室 (UL) 的外部认证。VX IT 有两种型号可供选择:“VX IT standard”机柜根据威图检测程序可承受 1,500 kg,或根据 UL 认证可承受 1,200 kg 的静态负载。“VX IT dynamic”机柜根据威图检测程序可承受 1,800 kg,或根据 UL 认证可承受 1,500 kg 的负载。
机柜所需要的一切
在个性化扩展方面,VX IT 有多种附件可选。其中包括用于门、侧板、底板和顶部的选件,以及其他创新产品,如用于状态显示的新款 LED 条。其他附件包括抽出件和电缆管理工具,以及针对 IT 机柜中的监控、电源和资产管理的解决方案。对于内部扩装,威图可提供诸如 PDU、UPS 设备、IT 冷却系统和监控解决方案等组件,以及用于早期火灾检测和灭火的模块。