随着新款 AX 塑料控制柜的推出,威图的紧凑型箱体系列得以进一步完善。这款控制柜集两种优势于一身:先进的系统技术与极其坚固的材料。即使在非常恶劣的环境中(如户外),AX 塑料控制柜也能保护电气元件。它还具有新的安装功能,因此可快速完成扩装,并为利用智能系统技术进行安装提供了更大的发挥空间。
新款 AX 塑料控制柜上市后,将取代以前的 KS 系列,完全重新定义塑料箱体技术。这款产品基于威图的钢板和不锈钢箱体系统技术,该技术可大大简化和加快控制设备和开关设备制造的过程。在塑料箱体中采用该系统技术尚属首次。对于威图而言,这是一举两得的事:该箱体技术既可带来最大程度的简化、便捷性和设计自由,同时又可实现超高的安全性和坚固性。
无论是安全地放置在工厂建筑中,还是暴露在风雨中,新款 AX 塑料箱体都能应对所有的极端情况。典型的应用领域包括:污水-饮用水系统、光伏发电系统以及恶劣的环境中,例如海上应用和一般的户外应用。
了解详情:AX 塑料控制柜
安全性更高
这款控制柜完全能满足户外应用要求,因为采用的是玻璃纤维增强塑料,且抗紫外线能力提高了 7 倍。也正因如此,它具有 UL F1 户外等级 (UL 746C) 认证。在门的上下边缘有一个集成的防雨条,可以保护密封件不受灰尘和雨水的影响,因此箱体是双重密封的。此外,箱体具备高达 1000 V AC 的 II 级保护性绝缘,人员防护等级更高。即使对箱体进行扩装,保护性绝缘和高达 IP66 或 NEMA 4X 的高防护等级也不受影响。由于箱体的智能设计,客户可顺利完成内部扩装,不会影响封装的箱体区域。此外,它还通过了 UL 508A 认证,并针对北美市场具有 UL94 防火等级 V-0 认证。
效率更高
机柜箱体设计精巧,客户从一开始就会受益于此。箱体内有许多安装孔,因此可快速完成装配。例如底架和导轨等系统附件,能够快速地直接用螺丝固定在箱体内任意一侧和后板上。门控开关和门锁也可直接安装在安装孔上。此外,安装导轨可以直接拧紧固定在箱体内任何位置的现有安装孔上。安装板可轻松地从前面拧紧固定在预先组装好的销钉上,之后也可以通过现有的钥匙孔进行接地。此外,箱体扩装完毕后,仍可简单快速地更换门铰链。
这些箱体集成了数字设备,非常适合用于控制设备和开关设备制造企业的数字化价值链中。高质量的 3D 数据和作为配置工具的威图配置系统,加速了选择和规划过程。此外,所有待加工的扁平件上均贴有二维码,因此更容易融入生产流程,并且从货物入库到完成装配的每个阶段均能得到数字化监控。
灵活度更高
AX 塑料控制柜为内部扩装留出了更多发挥空间,是威图首次将塑料控制柜转化为系统控制柜。在通用支架的帮助下,现在可以将底架和导轨安装在 25 mm 的尺寸网格中。借助箱体内和门内侧的众多安装孔,用户可进行自定义扩装。用户还可用附件直接在门上进行扩装,如支撑条、系统底架和电路图文件袋,由此获得额外的安装面。AX 控制柜还可选配一个迷你的舒适型手柄,用于所有常见的锁芯和半圆锁。
螺帽被压进箱体后板中,以确保稳定地固定和安装在侧板上或杆上。壁式安装支架可轻松固定至箱体外部,不会影响箱体的 UL 认证。或者,箱体也可以用螺丝固定在墙壁或机器上。
威图提供的塑料控制柜系列有 14 种不同的箱体型号,其中 8 种有观察窗,6 种没有。