并排控制柜也常出现在独立架设场景中,但这并非总是最合适的解决方案。迄今为止,人们往往尚未真正认识到像 VX SE 这类独立柜的优势。威图独立柜是介于威图 AX 紧凑型箱体与 VX25 并排机柜之间的理想解决方案。VX SE 的交付和安装速度更快,装配更简单,安全性更高,而且与其他系统的兼容性也更出色。VX SE 系列还包括一个 300 mm 深的版本,适用于狭窄的建筑安装环境,例如作为配电箱。
如果需要将控制柜用作独立式解决方案,那么与并排柜相比,威图新推出的 VX SE 这类独立柜具有显著的优势。它可应用于工业和建筑技术的许多领域。典型的应用领域包括例如紧凑型机器和设备及其配电和自动化组件,这些组件可容纳在一个单独的控制柜中。
快速:与带有框架和可拆卸侧板的并排柜相比,独立柜采用由钢板或不锈钢制成的一体式机身。侧板和顶部采用模制件,单个组件较少,因此订购和安装时更便捷。由于侧板、顶部和框架导电相连,因此不需要在框架上单独接地,可进一步节省时间。
安全:由于侧板、顶部和框架之间没有缝隙,因此污垢和灰尘无法在这些位置聚集,从而提高了安全性。基础版 VX SE 的防护等级即达到了 IP 55,抗冲击等级达到 IK 10,具有自动电位平衡功能,扭转刚度超高,因此稳定性出色,并且负载能力达 1.5 吨。对于恶劣环境,威图独立柜还有防护等级更高的 IP 66 和 NEMA 4/4x 规格可选。底部集成的法兰板便于将电缆送入高度密封的机柜,而且设计符合人体工程学,在准备送入电缆时不费力。
简单:如果使用例如宽度达 1,800 mm 的 VX SE 独立柜,则可为设备制造商带来巨大的节约潜力。在这种情况下,它可以取代多达三个机柜的小型并排柜组合。因此,就不再需要密封件、卡口附件、安装板中间件和多个底座,同时避免了相应的装配和安装工作。
兼容:为了保留 VX25 并排机柜系统在内部扩装方面的优势,威图的新款独立柜与 VX25 兼容。因此,改用 VX SE 时,无需在工程设计或安装方面做出重大调整,一切都保持不变。由于 VX SE 底部的轮廓现在与 VX25 完全相同,因此可以直接应用和安装 VX 系列的底部扩装附件,如底板和电缆夹轨。由于采用了适配器导轨,因此与 VX 系列在内部扩装方面具备兼容性。在这种情况下,可直接将 VX25 的底盘、导轨系统和分体安装板等部件直接安装在 VX SE 中。这样一来,整个 VX SE 及 VX25 附件均可拆卸。其优点在于:独立柜无需特殊的内部扩装附件,而是可以直接利用并排柜系列中的现有附件。
用途广泛:对于建筑技术领域的应用(供暖/温控/通风),威图还可提供深度为 300 mm 的 VX SE。此款产品的优点包括:内部扩装的多种可能性、新的模块化布线系统带来的灵活的布线选择,以及可按需快速进行修改,如箱体中的切口。
威图认为:“如果能删繁就简,何乐而不为呢?”VX SE 是系统柜与独立柜技术的巧妙组合,拥有众多优点,可帮助机器和设备制造商提高生产力。