通过这一 IT 基础设施平台,客户可以灵活、安全、快速地搭建起数据中心。它基于开放的平台架构,可以在全球范围内为每一个未来的 IT 场景提供个性化的解决方案:无论是独立式机柜或集装箱解决方案、中央数据中心、分散式边缘数据中心,还是高度可扩展的主机托管、云和超大规模数据中心。RiMatrix NG 是第一个支持在标准环境中使用 OCP 直流技术的平台。
如今,在 IT 基础设施领域,唯一不变的,只有变化本身。数字化转型正在以前所未有的速度带来各种创新。IT 从业人员已认识到,未来还将不断出现新的、尚且未知的挑战。他们必须以最快的速度做出反应,搭建能够为未来提供高度投资确定性和灵活性的数据中心。
正是在这种背景下,威图开发了新的 IT 基础设施平台 RiMatrix Next Generation (NG)。“在开发这个平台时,我们早在最初的设计阶段,就考虑到了,它需要能够适应多样化且不断变化的要求。”威图工业事业部和市场营销部负责人 Uwe Scharf 介绍说,“我们的客户必须以前所未有的速度,让自己的 IT 基础设施适应变化,从而确保能够以尽可能快的速度、无误地持续产生与业务相关的产品和服务。而我们的目标是,作为他们的合作伙伴,为他们提供支持。”因此,威图开发了这个独一无二的开放式平台,用于灵活、可靠、快速地搭建各种性能等级的数据中心,并在整个 IT 生命周期中提供全面的咨询和服务。
无论是独立式机柜或集装箱解决方案、集中式数据中心、分散式边缘数据中心,还是高扩展度的主机托管、云和超大规模数据中心,RiMatrix NG 的模块化特性和向下兼容性使其能够有针对性地更新基础设施中的各个组件,从而使整个数据中心不断适应迅速的技术进步。Scharf 先生介绍道:“因此,RiMatrix NG 是一个非常灵活的 IT 基础设施平台,即使在未来,同样也能适应客户的要求。”
所有 IT 基础设施组件均采用模块化设计
该平台分为五个可以单独规划的功能领域模块,其中包括机柜、温控、供电和备用电源以及 IT 监控和安全。因此,IT 从业人员可以快速、轻松地找到符合他们要求的解决方案。这一系列的组合确保了,用户的全部需求都能得以满足,并且符合全球各地的规定。因为用户可根据要求,使用来自威图或来自经过测试和认证的合作伙伴(例如在供电和消防安全领域)的解决方案。
RiMatrix NG 还可以根据需求和使用国的偏好,借助于新的 VX IT 或者完全兼容先前的产品,灵活地在 IT 机柜上使用和配置威图的综合模块化系统。
因此,这一平台解决方案在每个方面都是可扩展的:尺寸、性能、安全性和可靠性。如果要求响应特别快,或者现有的建筑物无法提供足够的空间,也可以使用集装箱解决方案实施数据中心,并安全地集成到现有的 IT 基础设施中。
OCP 技术的第一个平台
RiMatrix NG 的特别之处还在于,它是第一个支持在标准环境下使用 OCP 组件和直流电的平台。高度标准化的直流电架构和采用开放计算项目 (OCP) 设计的 21 英寸机柜,正日益成为超大规模数据中心的最佳节能实践案例。“威图既是 OCP 倡议的推动者,也是全球超大规模业者的 OCP 机柜的顶级供应商。”Scharf 先生介绍说,“随着 RiMatrix NG 的推出,我们成为了第一家能够在标准数据中心轻松使用 OCP 技术的供应商。”数据中心运营商可以使用 RiMatrix NG 模块和附件,轻松地将 OCP 解决方案集成到现有的交流电架构中,而无需将整个数据中心和例如不间断电源 (UPS) 切换到直流电。他解释道:“通过这种方式,我们让所有客户都能轻松获得这项前沿技术的能源和效率优势,即使是个别应用。”
IT 温控
基于 RiMatrix NG 平台的 IT 系统在受控的循环中通过风扇系统、基于制冷剂或水的解决方案得以精确、可靠地冷却,并受到持续监测。使用 RiMatrix NG 平台,可以根据需求定制冷却解决方案,从单个机柜到机柜排和房间温控,再到使用直接芯片冷却 (DCC) 技术的复杂高性能计算 (HPC)。
IT 供电和备用电源
威图开发了一个名为“持续供电和冷却”的方案,可以在根据要求规定的时间内弥补短期的电力故障,防止对主动 IT 组件和整个基础设施(包括温控设备)造成损害。威图的解决方案在整个供电链上为客户提供支持,从主进线到中央 USP 设备和次级配电设备,再到 IT 机柜内的智能插座系统(配电单元)。
IT 监控和安全
RiMatrix NG 平台可提供有效的防护措施和监控解决方案,确保 IT 环境始终保持正常运行。例如,RiMatrix NG 支持诸如计算机多重控制 III(Computer Multi Control III, CMC III)监控系统和数据中心基础设施管理 (Data Center Infrastructure Management, DCIM) 软件等监控解决方案。为此,还可使用检测湿度、温度、压差和蓄意破坏的传感器。
该平台可以根据要求实现多种防护方案,例如,作为模块化室中室解决方案中的基础防护室,或作为安全性超高的高可用性室。这些防护方案经过独立机构评估,如 European Certification Body GmbH (ECB) 公司的 ECB S 规则认证,证明了其安全水平。
快速实施项目
RiMatrix NG 平台经过精心设计,因此有助于以超快的速度搭建新的数据中心。例如,基于网络的威图配置系统和为欧洲客户提供的 24/48 小时量产产品交货服务,都提高了客户配置组件时的便捷性。通过平台搭建的数据中心均拥有国际认证,因此可靠性有保障,并且 IT 项目的速度得以进一步提高,因为无需耗时的许可和测试程序。
贯穿整个 IT 生命周期的咨询服务
除了系统组件外,客户还可以享受搭建和运行所需的所有咨询服务。威图将在数据中心的整个 IT 生命周期内提供支持。服务范围包括设计、规划、配置、运营和优化方面的咨询。此外,威图设计有多种财务模式,如租赁,因此可协助客户实现以需求为导向的投资。