速度至关重要:由于工业转型,制造业企业必须以前所未有的速度,为边缘应用搭建新的 IT 和 OT 基础设施。对此,企业必须有基于全面的模块化产品的机架系统,通过这种系统,能够简单、安全并以面向未来的方式实现个性化解决方案。新的威图 VX IT 机柜系统就是对这些需求的回应,该系统在 2020 年汉诺威工业博览会“数字日”活动中展出。
工业物联网、人工智能或 5G 等新技术都需要生产场所有可靠的 IT 和 OT 基础设施系统,用于边缘应用。为了保持竞争力,企业保修迅速搭建或扩建 IT 和 OT 基础设施,提供所需的计算能力。因此,威图推出了新的 VX IT 机柜系统,帮助客户实现这一目标。该创新系统是快速搭建面向未来的新 IT 和 OT 基础设施的得力助手。
VX IT 具备高速度、高灵活性和模块化等特点。同时,还能确保客户在应对可能出现的所有 IT 场景时都能从容不迫,包括在未来的智能工厂中。
先进的机柜平台,速度无可比拟
威图推出了新一代的 IT 机柜——VX IT。它是世界上最快的 IT 机柜。该解决方案采用通用型模块化设计,可作为网络和服务器机柜在各种边缘应用中使用。对客户而言,一个独特的优点在于,用配置器创建的所有 VX IT 产品模型及所有组件均已经过测试,并获得国际标准认证,如 UL 2416、IEC 60950 和 IEC 62368。因此,客户无需对配置好的系统进行额外认证。这确保了客户在组装新的 IT 基础设施时拥有超高的自由度和确定性。这个解决方案还可帮助 IT 经理节省宝贵的规划和采购时间,因为可以确信所有的组件都彼此适配。
威图开发有在线配置器,可逐步指导用户选择组件,并进行合理性检查。
数字化订购过程
凭借 VX IT,企业能够以前所未有的速度搭建新的基础设施,无论是生产车间的单个网络机柜,还是分散的生产驻地中完整的边缘数据中心。威图 VX IT 将最大限度地帮助客户挖掘数字化潜力,为客户带去助益。从选择、配置、订购到交付的整个过程,均采用数字化形式,且保持透明。在配置过程中,3D 模型(包括附件)随着部件的增加逐步成形。完成的 3D 模型可供用户进一步使用。用户按需创建的 IT 机柜模型将在先进的工厂中以一流的质量完成制造,并通过出色的物流团队快速、及时地完成交付。
出色的兼容性和未来适用性
VX IT 与现有的威图 RiMatrix 系统和其他使用威图组件创建的 IT 基础设施兼容。因此,就可以替换现有数据中心的个别组件,并有选择地扩展数据中心。例如,公司可以用新款 VX IT 来扩展现有的 RiMatrix 装置,并在冷却装置、UPS 或监控方面使用 VX IT 的特定组件。由此确保现有威图数据中心的投资安全性。
安装便捷,无需工具
数据中心的工作人员往往都渴求采用智能设计、便捷易用的解决方案。在开发 VX IT 的过程中,威图始终谨记这一点。这款 IT 机柜采用的是省时的卡入式技术,几乎完全无需工具即可完成装配。此外,它的高度单位和深度尺寸格栅带有标记,因此可轻松调节 19 英寸的层间距离。所有的扁平件,如侧板和顶板,都可以通过卡扣和定位辅助工具便捷地完成安装。此外,还有新型垂直分割侧板可作为备件选购,帮助更快地进行安装和维修。垂直分割的侧板配备有简单的铰链,可以像门一样打开,同时也易于拆卸。也可以选择水平分割的侧板,便于操作到服务器等设备。
承重达 1,800 kg
VX IT 的另一个核心特征是稳定性出色:由于改进了框架结构,该 IT 机柜在采用 19 英寸垂直型材时比以前的型号更稳定。其负载能力已通过威图内部测试,以及美国保险商实验室 (UL) 的外部认证。VX IT 有两种型号可供选择:“VX IT standard”机柜根据威图检测程序可承受 1,500 kg,或根据 UL 认证可承受 1,200 kg 的静态负载。“VX IT dynamic”机柜根据威图检测程序可承受 1,800 kg,或根据 UL 认证可承受 1,500 kg 的负载。
机柜所需要的一切
在个性化扩展方面,VX IT 有多种附件可选。其中包括用于门、侧板、底板和顶部的选件,以及其他创新产品,如用于状态显示的新款 LED 条。 其他附件包括抽出件和电缆管理工具,以及针对 IT 机柜中的监控、电源和资产管理的解决方案。对于内部扩装,威图可提供诸如 PDU、UPS 设备、IT 冷却系统和监控解决方案等组件,以及用于早期火灾检测和灭火的模块。