威图是首批获得 5G 频率分配的工业企业之一。在今年之内,我们将在海格尔的新工厂里安装一个专属的 5G 移动通信网络。第一批试点项目已经确定,用于例如监测和分析生产情况。
公司力争尽快在海格尔工厂的实际生产环境中完成 5G 移动通信网络的安装和运营。这种新的无线技术旨在大大加快和简化数据传输,例如,在基于视频对生产数量与所存储的订单数据进行比较时,以及在逐步实施对预防性维护的分析时。
“通过强大的 5G 移动通信技术,我们能够进一步利用生产过程数字化的潜力和优势。我们希望借此将生产过程的灵活性和效率提升到新的高度。”威图技术负责人 Carsten Röttchen 介绍道。
按照新的 5G 移动通信标准,数据的处理速度可以达到每秒 10 GB。这比目前的 LTE 标准快 100 倍。5G 是面向未来的技术,通过这种技术,我们可以更好地实现工业制造过程的联网和控制,同时充分利用工业 4.0 的潜力。“我们认为,高带宽、低延迟时间、实时性、更好的可用性和高可靠性能够进一步优化我们工厂的生产流程,因为我们在首批试运行后,就能将 5G 技术整合到关键的生产任务和控制相关的任务中去。”Röttchen 先生表示。
边缘云数据中心投入运行
未来,在边缘或云数据中心,我们将能够以前所未有的速度收集在传感器、部件、机器或机械手处产生和所需的数据,然后通过人工智能对其进行分析和评估。在海格尔新工厂,为此所需的 IT 条件已经具备。基于人工智能的边缘云数据中心 ONCITE 已投入使用,该数据中心可用性出色,可快速、实时地处理和分析工业数据。这一解决方案在市场上绝无仅有,而且最近还获得了“创新冠军奖”。“一旦在海格尔的测试顺利通过,我们将向其他客户提供 5G 技术,作为 ONCITE 的产品组件。”洛飞腾集团旗下公司 German Edge Cloud 总经理 Ritz 博士介绍说。
“我们已经蓄势待发。一旦 5G 技术制造商提供相应的设备,我们就可以采取下一步行动。预计第一批试运行的技术装备将于 2020 年底前完成安装。”威图财务控制、会计、人力资源和 IT 部门负责人 Andreas Huck 介绍道。
海格尔工厂的高度自动化生产
海格尔新工厂占地面积 24,000 平方米,装备有超过 100 台高科技机器和设备组件。在这里,威图每天的产能将达到大约 9 千台 AX 紧凑型控制柜和 KX 小型箱体,整个过程高度自动化。为此,工厂每年将加工大约 35,000 吨钢材。
如今,上级控制系统已将机器和搬运系统连接起来,形成符合工业 4.0 标准的通信网络。20 个无人驾驶运输系统穿梭于工厂内。包装、贴标签和转运到分销中心同样自动化进行。这些系统基于所存储的知识,具备持续学习能力,有助于未来减少停机时间,前瞻性地规划维护工作,并减少对复杂生产过程的干扰。
数字化的订单处理过程将确保量产产品及附件在全球分销中心的可用性。从客户到客户——在客户现场实现贯穿始终的数据采集、配置和工程设计,直至交付和服务。
洛飞腾集团退休职工俱乐部的此次参观活动表明,公司同事们相处融洽,而且职工在退休后仍然关心着公司的发展。超过 170 名职工响应俱乐部主席 Jürgen Graf 的号召出席了此次参观活动。他们先是参观了位于里特斯豪森的高科技工厂,然后在当地的多功能厅度过了美好的夜晚。
从首台量产控制柜,到人工智能边缘数据中心,创新永不止步
在多功能厅,洛飞腾教授致欢迎词,并讲述了令人心驰神往的未来规划。他说道:“家族企业在做战略规划时,会跨代进行长远的布局。正因如此,我们必须坚持不懈,推动创新——这样我们才能延续前辈们所创造的辉煌,并为子孙后代打下坚实的基础。”因此,我们要克服当前严重的经济困难,并跨越世界贸易中不断增加的障碍。虽然这并非易事。日新月异的数字化进程带来了全新的机遇。不过,在当今社会,一旦稍作喘息,很快就会被其他竞争者甩在身后。
目前,洛飞腾集团的发展方向已远超产品本身。“威图和 Eplan 一直在研究控制设备和开关设备制造过程。如今,我们能够在整个价值链上为客户提供支持。”
洛飞腾教授还向退休职工们介绍了集团在一个全新领域的最新活动:洛飞腾集团携手博世互联工业推出了首个基于人工智能、具备数据主权的实时边缘数据中心 ONCITE,用于对生产数据进行工业化处理。“无论是对于我们集团,还是对于整个德国工业而言,通过这种方式,我们就满足了用数据创造未来价值的重要前提。”
洛飞腾教授非常重视集团对退休职工的关怀慰问。自俱乐部于 2001 年成立以来,他始终不忘推进俱乐部的发展。
迪茨赫尔茨塔尔镇的工业 4.0
厂长 Norbert Peter 介绍了里特斯豪森工厂和埃维斯巴赫工厂在生产方面所迈出的步伐。为生产新的大型机柜系统 VX25,威图在未停工的情况下将里特斯豪森工厂改造成了先进的控制柜生产厂。具备学习、自动规划和通过人工智能实现优化维护能力的高科技生产设备不再是天方夜谭,而在里特斯豪森成为了现实。在隔壁埃维斯巴赫工厂,面向公司和地区未来的改造也蓄势待发。该工厂将主要生产用于模块化数据中心的 IT 集装箱以及不锈钢控制柜系统。新的生产厂为埃维斯巴赫带来了约 140 个岗位。Norbert Peter 在讲话时也表达了强烈的敬意:“其实我之前在演讲时从来不会激动,但今天这个场合非常特别。因为在观众中,我看到了很多熟悉的面孔。数十年前,我刚进威图时,从他们身上学到了很多东西。”
最美不过夕阳红
洛飞腾集团退休职工俱乐部拥有大约 600 名成员。每年春秋两季,他们都会聚在一起,聊聊新鲜事,回忆往昔。通过这种方式,他们在度过了兢兢业业的职业生涯之后,仍与集团保持着联系,保留着对于威图的认同感。除了共同出游和参观公司外,老人们特别感谢以前的同事们在自己生日时来家里庆贺。而且据负责俱乐部工作的 Heidi Bastian 介绍,老人们还在积极参与各种社会项目。Heidi 任职于洛飞腾集团自设的培训单位洛学院 (Loh Academy),分管退休职工俱乐部。