在威图看来,2020 年的 IT/数据中心领域发展趋势包括数据量不断增加、安全的欧洲云(数据主权)、数据中心的快速现代化以及能耗不断增加。例如,使用 OCP(开放计算项目)技术和热回收为当前的挑战提供了解决方案。
据市场研究公司 IDC (International Data Corporation) 预测,到 2025 年,人类和机器所产生的数据量将达到 175 泽字节。如果存储在传统的 DVD 上,这相当于 23 堆高达月球的光盘。而平均每年 27% 的数据增长幅度也对 IT 基础设施提出了越来越高的要求。
由于很少有公司能够承受每年将自己的数据存储器增加接近三分之一,因此,IT 部门负责人愈发青睐云 IT 服务。无论是存储,还是计算,云解决方案在德国蔚然成风。ITC 行业协会 Bitkom 和毕马威在 2019 年夏季发布的一项调查结果表明,已经有四分之三的公司在使用云解决方案。
然而,凡是使用第三方供应商的云解决方案的公司,都在某种程度上放弃了对自身数据的控制。例如,美国“云法案”(《明确数据在海外合法使用》)允许美国当局访问存储在云中的数据,即使数据存储器所在地的当地法律禁止这样做。
“如果能够跟上完整的数字化和一体化步伐,未来就能持续取得经济上的成功。公司将愈发重视数据的价值最大化,对实时性的要求也会越来越高,例如在生产环境中。”威图国际 CEO Karl-Ulrich Köhler 博士表示。“数据主权将成为全球竞争力的关键成功因素。”Köhler 博士补充道。
趋势 #1:数据主权
自主处理数据将成为公司的一个关键竞争因素。对于所有重视数据安全、而且数据分析对商业成功至关重要的行业而言,如医疗保健、汽车、银行和制造业,数据主权不容忽视。公司面临着诸如怎样安全有效地处理自身数据、是否要对自己的数据中心进行现代化改造、是投资于边缘基础设施还是利用云设施等问题。
Gaia-X 是欧洲的数字化项目,是联邦经济事务和能源部 (BMWi) 的一项重要举措,它将于 2020 年启动。该项目的目标在于开发欧洲云,以实现工业的安全数字化和互连,并为使用新的人工智能应用奠定基础。在此背景下,弗劳恩霍夫协会发起了“国际数据空间”(International Data Spaces) 活动。该虚拟数据空间旨在实现公司间的安全数据交换。此外,该数据空间还保证了用户自己的解决方案与所建立的(云)平台之间的兼容性(互通性)。
这意味着,在地理上分散的小型数据中心与开放的云堆栈可以创造出一类新的工业应用,在这些应用中,直接在数据来源地进行初始数据分析,而将云用于后续分析。此类解决方案之一就是 ONCITE。它是一个交钥匙(即插即用)边缘云数据中心,旨在直接在数据来源地存储和处理数据,因此公司在整个供应链中通过互联性保留数据主权。
趋势 #2:通过 OCP 实现数据中心的标准化
随着处理的数据量的不断增加,企业就更加需要迅速采取行动,对现有的数据中心进行现代化改造。升级改造的核心要求包括标准化的技术、具有成本效益的运营和基础设施的良好可扩展性。由于直流组件可带来新的成本优化潜力,因此,在 IT 机柜中采用带中央直流配电装置的 OCP(开放计算项目)技术成为企业 CIO 愈发青睐的备选方案。所有 IT 组件均通过每个机柜的 n+1 电源件集中供电。由此实现了高效冷却,因为所用的电源件更少。同时,OCP 组件的高度标准化简化了维护和备件管理工作。效率提升程度平均可达总电量的大约 5%。
威图认为,在 2020 年,OCP 将作为通用的系统平台进一步应用于更多数据中心。用于机柜冷却、供电和监控的新型 OCP 产品将有助于使用直流组件进行快速升级。此外,这些新产品将为中央应急电源的传统方案提供支持,在该类方案中,由中央 UPS 保证供电。因此,将不再需要用基于锂离子电池的 UPS 为每个 OCP 机柜供电。这大大降低了 OCP 数据中心的火灾风险。
趋势 #3:热回收和 CPU 直接冷却
数据中心以废热的形式向环境排放大量的能量。随着数据中心内功率密度的增加,所产生的热量也在增加,而这些热量或许可用于其他用途。然而,目前废热的使用成本过高,例如由于耗能器往往不在数据中心附近。此外,像基于空气的 IT 冷却系统所产生的 40 度的废热温度过低,无法进行经济有效的利用。
特别是在高性能计算 (HPC) 领域,IT 机柜会产生高热负荷,通常超过 50 kW。对于 HPC 而言,用水直接冷却处理器比空气冷却要有效得多,从而可达到 60 至 65 度的回流温度。例如,在这些温度下,利用废热来加热工业用水或使用热泵甚至供入远程供暖网络都是可行的。然而,企业 CIO 们应该会注意到,即使有直接的 CPU 水冷系统,也只有大约 80% 的废热可以从 IT 机柜中导出。剩余的 20% 仍然需要对机柜进行 IT 冷却。
在德国政府的 2019 年数字峰会上,相关的工作小组讨论了热回收的问题。在这一问题上,目前仍然任重道远。因此,威图认为,在 2020 年,将会有更多的 CIO 关注如何经济有效地利用此前未经使用的数据中心废热。
趋势 #4:多云环境的整合
公司需要确保自己可以在通用平台上、在任意国家/地区运行自己的云应用。这就要求采取多云战略。从管理层的角度来看,这是一个战略性决策,该决策基于他们意识到自己的组织将发展成为完全数字化的公司。
例如,企业需要对客户的请求迅速作出反应,并及时现场供货,才能提供良好的用户体验。这意味着,公司应根据具体的业务要求,在全球范围内为其服务设置一个或多个供应区。而遵守严格的数据保护法规,则通过目标市场上的专门的本地供应商来实现。面向供应商开放的多云战略恰恰就满足这些要求:它有效地结合了超大规模的功能密度和可扩展性,以及本地和专业供应商(如 Innovo Cloud)的数据安全性。只需在仪表板上按下按钮,就能与联系人沟通、提供发票,一切在作出商业决策的那一刻完成。
多云战略有望成为未来几年的大趋势之一。因为工业界将采取进一步的数字化措施,使用云原生技术——为云计算架构设计和开发的应用程序——来进一步提高自身持续集成 (CI) 和持续交付 (CD) 流水线的速度。集成和交付过程的自动化将促成软件快速、可靠、可重复的供应(“部署”)。