威图小型箱体和紧凑型控制柜已在全球范围内畅销数百万台。随着新的 AX 和 KX 系列的推出,用户将享受到威图带来的诸多优势。为了帮助客户顺利将应用转换到新的系列设备上,并充分利用连贯数据的优点,威图开发了大量转换辅助工具。
无论用户面临何种任务,新款 AX 紧凑型控制柜和 KX 小型箱体都能轻松解决。这两款设备的优点主要有:装配时间缩短 30%、电缆空间增加 30% 以及 30 项新功能。
轻松转换零件清单
为帮助客户轻松进行新款小型箱体和紧凑型控制柜的转换,威图可提供多种支持。其中包括基于 Excel 零件清单的在线转换工具 (www.rittal.de/ct-axkx)。用户可将现有的零件清单,例如来自现有项目的清单,上传到网站上,然后就会收到转换后的、包含新的 AX 或 KX 组件的零件清单。
对于使用 Eplan Data Portal 进行项目的用户而言,还有一个便捷的方法,那就是使用 Eplan Data Portal 新的购物车功能。用户只需将完整的项目零件清单上传到 Data Portal 的购物车中。所有的威图组件,包括新款箱体和紧凑型控制柜的相关宏,就会显示在用户的商品数据库中。这样比单独下载要快得多。
威图配置系统迁移工具
使用威图配置系统配置箱体和紧凑型控制柜的客户现在也可以使用一种便捷的转换工具。该配置程序基于电子备份的调整系统运行,设有合理性检查,可以防止显示不正确或不合适的附件。
机械加工,例如过滤器风扇的切口,同样可以直接在威图配置系统中进行设置。已经使用这种方式配置过项目的用户,可以直接将现有的配置上传到新的迁移工具中。该工具启动后,会有一个显示灯系统提供快速概览:绿色表示所有的必要组件已转移到新的配置中。黄色表示用户需要检查配置。例如,这可能意味着,由于尺寸不同,以前设置在门中心的切口需要稍微移动一下。红色表示威图配置系统中的合理性检查发现了问题。通常是指组件之间的冲突。只需点击几下鼠标,用户就可以纠正配置,并在必要时进行补充。除了新的 AX 紧凑型控制柜或小型箱体的 3D 模型外,还可以下载零件清单和机床加工程序。