机器与设备的通信能力是工业 4.0 的基本前提。现在,威图推出一种专用适配器,可提供多种通信方式,将运行中的现有 Blue e 系列冷却设备集成到状态监测系统和物联网 (IoT) 系统中。
许多工业企业都已将数字化列为首要任务。但如果机器和设备不具备足够的通信接口,该怎么办呢?在这种情况下,数字化改造,也就是为现有的机器和设备补加合适的通信技术装置,可能是理想的解决方案。因此,威图为 Blue e 系列冷却设备开发了一个适配器,用于将设备连接到智能状态监测和物联网系统。
提高设备可用性
使用这款适配器,可实现主站/从站组合中多达十台冷却设备的状态监测。除了记录数据外,也可对冷却解决方案进行效率分析。此外,还支持对故障或超限进行监测,并自动发出通知。这有助于提高设备可用性,避免机器停机以及由此带来的高昂成本。
这款适配器适用于配有 Comfort 控制器的所有 Blue e 系列设备。因此,无论是壁挂式还是顶装式 Blue e 冷却设备,无论是标准设备还是不锈钢版本,均可用于工业 4.0。同样,防护等级为 Nema 3R/4 或 Nema 4X 的威图冷却设备也是接入物联网应用的理想选择。这些产品通常在户外使用。此类户外应用的典型示例包括产生可再生能源的设备,如太阳能发电站或风力涡轮机。由于这些设备通常安装在偏远地区,因此必须对控制设备和开关设备进行远程监控。
方便调试
Blue e 系列的冷却设备可结合威图针对后续的 Blue e+ 系列开发的物联网接口,接入上级系统。由于原来的 Blue e 设备无法与物联网接口直接通信,威图便开发了新的物联网适配器。该适配器可通过集成在物联网接口中的网络服务器,便捷地进行配置和调试,完全无需编程。