De alsmaar toenemende hoeveelheden gegevens en steeds hogere eisen aan de IT-infrastructuur leiden telkens weer tot ruimteproblemen in bestaande IT-omgevingen.
Om de IT-infrastructuur uit te breiden naar outdoor-toepassingen op het bedrijfsterrein zijn container-computerruimte een uitstekende oplossing. De container-computerruimte is daarbij mobiel, schaalbaar, veilig en vooral snel beschikbaar. Dankzij de modulaire opbouw is een container-computerruimte flexibel en volgens uw wensen uit te rusten.
Tot nu toe werd de koeling van een IT-omgeving altijd in de binnenruimte van een container geplaatst. Het innoverende van de Rittal Blue e+ Outdoor-koeling voor container-computerruimten is dat dit koelaggregaat direct aan de buitenwand van de container wordt bevestigd. Hierdoor neemt dit in de container geen ruimte meer in beslag. Dat betekent: Er blijft meer ruimte over voor uw racks! Bovendien profiteert u dankzij de hybride-technologie van de Blue e+ Outdoor-koeling van een milieuvriendelijke, kosten- en energie-efficiënte klimatisering.
- Robuuste plaatstalen container, speciaal ontworpen voor IT-toepassingen.
- Gesloten binnenwandopbouw met thermische isolatiematerialen.
- KCompleet uitgerust met redundante computerruimteklimatisering, 19"-serverracks incl. kabelmanagement, verhoogde vloer, branddetectie en -blussing, netwerkverdeling, IT-stroomverdeling en UPS-systemen incl. bypass-systeem.
Voordelen van de Blue e+ Outdoor-klimatisering
Bespaar 1⁄3 op de energiekosten met de Blue e+ Outdoor-koeling
Met de hybride-technologie van de Blue e+ koelaggregaten tilt u de energie-efficiëntie van uw computerruimteklimatisering naar een compleet nieuw niveau. Hoe functioneert de Blue e+ technologie? Naast een actieve koudemiddelcirculatie voor een op de behoefte afgestemde koeling van de IT, is het Blue e+ Outdoor-koelaggregaat uitgerust met een passieve koudemiddelcirculatie. Zodra de omgevingstemperatuur lager is dan de temperatuur in de Hot Cube van container-computerruimte, wordt de warmte via een geïntegreerde heat pipe (als passieve component) automatisch aan de omgeving afgegeven. Dit effect heeft juist bij grote temperatuurverschillen een enorme invloed op de efficiëntie. Er wordt hierdoor veel energie en dus energiekosten bespaard.
Voordelen van de Blue e+ Outdoor-klimatisering
Een gemiddelde besparing van ⅓ op de energiekosten* dankzij de hybride technologie.
* vergeleken met een traditionele koeloplossing
Tot wel 17 % kostenbesparing mogelijk bij CAPEX/OPEX*.
* vergeleken met een traditionele . koeloplossing
Dankzij de hybride-technologie met passieve componenten verkleinen Blue e+ Outdoor-koelaggregaten de uitstoot van CO₂ met wel 11,8 ton per jaar*.
*Configuratie 60 kW, volledig belast, locatie Frankfurt 366 g/kWh
Intelligente interface tussen Blue e+ Outdoor-koelaggregaten en eigen monitoring- & energiemanagementsystemen van de klant.
Eén aggregaat voor alle spanningen en netwerken – wereldwijd toepasbaar dankzij de ondersteuning van meerdere spanningen en internationale toelatingen.
Ruimtebesparende en eenvoudige inbouw van de Blue e+ Outdoor-koelaggregaten. Het Blue e+ Outdoor-koelaggregaat wordt direct in de wanduitsparing van de container bevestigd.
Schaalbare containerafmetingen en op de behoefte afgestemde klimatisering
De afmetingen van de container kunnen variëren afhankelijk van uw IT-infrastructuur. De container-computerruimten van Rittal worden zowel volgens klantspecifieke afmetingen als met ISO-afmetingen (20 ft en 40 ft) gebouwd.
Rittal biedt 3 m brede containers aan. Dankzij de royale afmetingen hebben technici en systeembeheerders meer ruimte voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden tot hun beschikking. Hierdoor zijn er geen speciale aanpassingen nodig. De ISO-variant van de container-computerruimte daarentegen moet vanwege de geringe breedte op railsystemen worden gemonteerd om aan alle veiligheidsnormen te voldoen en de installatie van uw IT te vereenvoudigen.
Het bijzondere concept van de Rittal Blue e+ Outdoor-koeling voor container-computerruimten biedt nog een voordeel: Dankzij de voorgeconfectioneerde uitsparingen in de containerwand zijn er naderhand snel en gemakkelijk extra koelaggregaten te bevestigen. Zonder kostbare koelmiddelleidingen en externe units. Zo kan uw IT individueel en op de koelbehoefte afgestemd meegroeien met uw wensen.
Voor welke toepassingen is de Blue e+ Outdoor-koeling geschikt?
Onze expert Philipp Müller (manager Global Data Center Projects) beantwoordt vijf belangrijke vragen rondom de container-computerruimte met Blue e+ Outdoor-koeltechnologie.
Ontdek hoe uw IT-infrastructuur optimaal is te koelen met minimale techniek en uiterst passieve aggregaten.
Heeft u vragen?
Als u een vraag hebt contacteer dan uw accountmanager of onze binnendienstmedewerkers te op nummer 09 353 91 45 of via mail.