ene't is een IT-systeemhuis dat gespecialiseerd is in de energiesector. De oprichters van het bedrijf zagen in 2002 al hoe complex de kostenberekening voor stroom en gas in de energiemarkt is. Daarom wilden zij geschikte software-oplossingen aanbieden voor producenten, netwerkexploitanten of regionale leveranciers en gemeentelijke nutsbedrijven. Nu behoort ene't tot de meest toonaangevende systeemhuizen voor de Duitse energiesector. Software en services vormen hierbij de pijlers van het bedrijfsmodel. Om het succes van het bedrijf te waarborgen is een efficiënte en bedrijfszekere computerruimte van cruciaal belang. Maar ook de meer dan 500 klanten uit de energiesector vertrouwen op de hoge beschikbaarheid van de IT-services. Hier zorgt ene't voor met een eigen computerruimte in een containeroplossing van Rittal.
Wij zijn heel blij met de door Rittal geleverde containeroplossing. Want hiermee kunnen wij optimaal voldoen aan de hoge eisen die wij stellen aan de beschikbaarheid van de computerruimte-infrastructuur.
Capaciteitsgrenzen bereikt
Hoe succesvol het idee van ene‘t GmbH daadwerkelijk is, toont de enorme groei van het bedrijf aan: in slechts 15 jaar steeg het aantal medewerkers van drie naar 100. Tegelijkertijd zijn veel bedrijven in de energiesector begonnen aan hun eigen digitale transformatie en hebben zij steeds meer IT-diensten geïntegreerd in hun processen voor kostenberekening – waaronder de diensten van ene‘t. Zo biedt het bedrijf nu veel applicaties aan als software-as-a-service (SaaS), zodat klanten snel en gemakkelijk via internet toegang tot deze applicaties kunnen krijgen. Als gevolg werden de eisen aan de interne IT-infrastructuur bij ene‘t steeds hoger. In 2016 werd uiteindelijk een bedrijfsomvang bereikt die een nieuwe computerruimte noodzakelijk maakte. Uitbreiding van de bestaande ruimten was niet mogelijk en een verdere integratie van public cloud-verbindingen was niet gewenst. De nieuwe computerruimte moest snel zijn te realiseren en aan de hoogste eisen op het gebied van IT-beveiliging en bedrijfszekerheid voldoen. De keuze viel op een container-computerruimte van Rittal. De container moest buiten op het bedrijfsterrein worden geplaatst.
Het onmogelijke mogelijk maken
In september 2016 werd het project gestart. Tot de eisen behoorden maximale fysieke veiligheid, een redundant ontworpen infrastructuur, een optimale energie-efficiëntie en last but not least korte levertijden. Het doel was dat de nieuwe IT-omgeving in mei 2017 live zou gaan. Een dergelijk tijdsbestek is alleen haalbaar als er voorgeconfigureerde componenten voor een container-computerruimte worden gebruikt die een risicoloze en snelle opbouw van de infrastructuur mogelijk maken. Op basis van de door ene't geleverde prestatiegegevens hebben de computerruimte-experts van Rittal twee containers geconfigureerd die de complete IT kunnen bevatten. Deze staan nu op het bedrijfsterrein van ene't.
De containers zijn opgebouwd als een moderne inhouse-computerruimte. Een Cold Cube-opstelling voor de IT-racks maakt een energie-efficiënte klimatisering van de IT-systemen mogelijk. Zonnepanelen op het dak zorgen voor een nog uitgebalanceerder energieverbruik van de complete installatie. De koeling wordt geregeld door zes redundant ontworpen Liquid Cooling Packages (LCP) in de vorm van lucht/water-warmtewisselaars aan de racks. In beide containers is ruimte voor twaalf IT-racks, waarvan er momenteel vier zijn opgebouwd. Dit biedt ene't voldoende capaciteit om de toekomstige groei van het bedrijf ook IT-technisch aan te kunnen.
De UPS-systemen zijn in een separate technische ruimte in de container ondergebracht. Ook deze zijn redundant uitgevoerd en garanderen dat de IT bij een stroomuitval tot wel drie uur via batterijen blijft functioneren. Het systeem is zodanig ontworpen dat elke server en elke switch door twee netvoedingen van stroom worden voorzien. Deze netvoedingen worden op hun beurt onafhankelijk van elkaar gevoed. Zou de stroom gedurende langere tijd uitvallen, dan zorgt een noodstroomaggregaat met een dieselreserve voor 24 uur dat het complete systeem blijft draaien.
Solide basis creëren
Een zuurstofreductiesysteem zorgt dat het zuurstofgehalte van de lucht in de container continu laag blijft, zodat er praktisch geen open vuur kan ontstaan. Het zuurstofgehalte wordt hiervoor tot 14 procent gereduceerd. Bovendien is in de technische ruimte een blusinstallatie geïnstalleerd. De uitgebreide monitoringoplossing Rittal CMC III registreert centrale parameters binnen de IT-racks. Denk hierbij aan temperatuur, luchtvochtigheid, zuurstofgehalte, rookontwikkeling of geopende deuren. Het systeem geeft deze meldingen door aan de centrale IT-controlekamer.
Gegevensbeveiliging en hoge beschikbaarheid spelen een belangrijke rol bij het bedrijfsmodel van ene't. Daarom zijn alle componenten van de computerruimte redundant uitgevoerd, inclusief de voeding en de internet-verbinding.
Overzicht
- Project
- ene't GmbH
- Plaats
- Hückelhoven, Duitsland
- Branche
- IT-infrastructure
- Uitdaging
IT-ondersteunde processen voor de kostenberekening van stoom en gas in de energiemarkt
Applicaties worden als SaaS ter beschikking gesteld
Efficiënte en bedrijfszekere computerruimte met hoge beschikbaarheid
Snel te realiseren, de hoogste eisen aan IT-beveiliging, een redundant ontworpen infrastructuur en een optimale energie-efficiëntie
- Oplossing
Twee container-computerruimten van Rittal, 6 LCP Inline-koelmodulen (Liquid Cooling Packages), UPS-systemen, Rittal CMC III-monitoringoplossing, IT-racks, Cold-Cube-opstelling voor IT-racks