Als je een bedrijf vraagt wat zij voor hun computerruimte willen, dan zullen de antwoorden nogal variëren. Enerzijds willen ze de geringe beschikbare ruimte optimaal benutten, anderzijds willen ze toekomstige groei meeplannen en de economische en ecologische efficiëntie waarborgen! Precies deze wensen had ook het Oostenrijkse bedrijf Haberkorn GmbH uit Wolfurt in Voralberg. Deze detailhandel levert naast producten voor de arbeidsveiligheid ook smeermiddelen en technische producten zoals slangen, machinecomponenten of hydrauliek. Voor zijn klanten uit de industrie en de bouw is een functionerende IT van cruciaal belang. De 200.000 producten moeten tenslotte niet alleen beschikbaar zijn voor de vestigingen in Oostenrijk, maar ook in Zwitserland, Hongarije, Slovenië en Kroatië. Sinds de bouw van het centrale magazijn in 2005 zijn de eisen aan de serverruimte aanzienlijk toegenomen. En zo werden de IT-experts bij de uitbreiding geconfronteerd met dezelfde vragen als veel van hun collega's: Is er voldoende ruimte? Zijn een veilige exploitatie en uitbreiding van de computerruimte mogelijk? Kan ik de energiekosten verlagen?
Wij zijn gewend aan klassieke serverruimten: groot en met veel ruimte. Wij konden ons dat eerst niet voorstellen, maar bij RiMatrix S is alles bijzonder compact en zeer doordacht. En Rittal is het aanspreekpunt voor het complete project.
Aanvankelijke scepsis al snel voorbij
In eerste instantie neigden afdelingsmanager IT Martin Rainer en zijn team nog naar een Indoor-variant van Rittal RiMatrix S. Maar de groei van Haberkorn in de afgelopen jaren had de kantoren al krap genoeg gemaakt. Er werd een plek gevonden op een open ruimte achter het gebouw. Sinds de zomer van 2016 staat daar een IT-container van Rittal. Het IT-team moest hier echter wel eerst van worden overtuigd. Omdat zij in eerste instantie uitgingen van een klassieke serverruimte, grepen de IT-experts van Rittal de gelegenheid aan om de containeroplossing tijdens een roadshow te demonstreren.
De voorgedefinieerde, gestandaardiseerde modulen van het modulaire RiMatrix S-systeem bestaan uit een vast aantal serverracks en netwerkbehuizingen, klimatisering, voeding en monitoring. Al deze modulen kunnen ook worden geleverd als een kant-en-klare containeroplossing met maar één artikelnummer!
Compact, doordacht en efficiënt
Op maat gesneden concepten voor computerruimten zijn vaak complex. Daardoor zijn ze duur en tijdrovend – ondanks de interne IT-expertise. De uitdaging voor het team van Martin Rainer was, afgezien van het gebrek aan ruimte en de gewenste toekomstbestendigheid, dat zij de IT-infrastructuur volledig door één partij wilden laten realiseren. Het IT-management vond de vorige oplossing met een mengeling van verschillende componenten van diverse fabrikanten omslachtig. Ook bij Haberkorn staat duurzaamheid hoog op de agenda. Daarom werd bijzondere aandacht geschonken aan de klimatisering. Een belangrijk criterium bij de beslissing was dat de klimatisering al in de Rimatrix S-container is geïntegreerd. Deze is ruimtebesparend onder de verhoogde vloer ondergebracht. Speciale EC-ventilatoren zorgen daar in combinatie met een Cube-opstelling, die de warme en koude zones van elkaar scheidt, en lucht/water-warmtewisselaars, die direct onder de serverracks zijn geplaatst, voor een consistente luchtgeleiding. Zo kon ongeveer 40 procent worden bespaard op de kosten voor klimatisering. Het lokale klimaat draagt daar natuurlijk ook aan bij. Toen de container in juni 2016 werd geplaatst, waren de temperaturen 's nachts rond de tien graden Celsius. Hierdoor is het ook tijdens de eerste zomerdagen mogelijk om met omgevingslucht te koelen.
Overzicht
- Project
- Haberkorn GmbH
- Plaats
- Wolfurt in Voralberg, Oostenrijk
- Branche
- IT-infrastructure
- Retail
- Uitdaging
Snelle bedrijfsgroei en toekomstbestendigheid
Te weinig ruimte
Zeer efficiënte, duurzame serverruimte-oplossing in een beperkte ruimte
Toekomstbestendigheid voor een groeiend bedrijf dat internationaal actief is
- Oplossing
Rimatrix S-container in Single 6-uitvoering
Free Cooling voor een energie-efficiëntie koeling
Tweede identieke RiMatrix S-container als back-up voor maximale bedrijfszekerheid
40 procent besparing op klimatisering