La panne d'un composant dans l'industrie signifie souvent l'arrêt d'une chaîne de fabrication. Pour éviter ce résultat, il faut protéger au maximum vos installations particulièrement lorsqu'elles sont implantées à l'extérieur. Les solutions Rittal sont disponibles sur stock. Ainsi, vous réduisez la durée des pannes éventuelles à leur minimum et vous pouvez trouver des solutions rapidement comme cela est nécessaire par exemple dans le secteur gazier et pétrolier.
En proposant un ensemble armoire électrique + système de climatisation, Rittal saura trouver la solution adaptée à vos besoins comme par exemple
- pour la mesure des débits des pipelines
- pour des systèmes de contrôle de distribution
- pour des systèmes de fonctionnement à distance dans le secteur du gaz naturel liquéfié
En matière de protection contre les explosions, il faut prendre en considération beaucoup de normes nationales et internationales. Avec ses solutions certifiées et éprouvées, Rittal propose des armoires électriques équipées de leur système de climatisation qui peuvent être implantées rapidement et en toute sécurité partout dans le monde.
Notre gamme Ex peut être implantée dans les zones potentiellement explosibles 1 et 2 et aussi en extérieur.
De grandes variations de températuresnécessitent un niveau élevé en matière de résistance et de robustesse. Les climatiseurs, refroidisseurs d'eau, ventilateurs et résistances chauffantes vous permettent de trouver la solution de climatisation adaptée à vos besoins.
Environnement d'implantation 3
Protection avancée pour l'extérieur
Dans l'industrie, beaucoup d'installations se retrouvent hors de zones potentiellement explosibles. Cela signifie que les boîtiers, coffrets et armoires électriques sont exposés aux intempéries et aux substances corrosives présentes dans l'air ambiant. La réponse à cette situation est, par exemple, l'utilisation de toits de protection contre les intempéries et une protection accrue contre la corrosion dans l'environnement d'implantation 3.