Industrie

Armoires industrielles de grandes dimensions

Configurez maintenant

Coffrets de petit format et électriques

Configurez maintenant

Infrastrcuture IT

Baies 19" IT

Configurez maintenant

IT Power Distribution Units

Configurez maintenant

Système de configuration Rittal

Aperçu de l’ensemble des fonctions

  • Sélection aisée des armoires électriques
  • Sélection parfaite des accessoires avec contrôle de vraisemblance et placement direct en 3D
  • Ajout de découpes y compris importation CAO des découpes spécifiques au client
  • Génération automatique des caractéristiques techniques et appel d’offre ou commande directs

Vos avantages

  • Gagnez du temps grâce à une configuration et commande aisées
  • Ne faites plus aucune erreur lors du choix des accessoires et du traitement
  • Conception améliorée grâce à la nomenclature et l'affichage des prix en parallèle
  • Accélérez les processus grâce aux interfaces intégrées vers Eplan et le logiciel Rittal

Autres aides à la sélection et outils logiciels

Vous voulez trouver rapidement et aisément le produit approprié à vos besoins ? Nos autres outils logiciels vous aident pour cela.

Interface homme / machine

Les bras porteurs Rittal vous permettent de répondre de manière optimale à tous les besoins individuels autour du thème de la surveillance et de la commande.

Démarrez la sélection

En coordination avec les fournisseurs de panneaux les plus courants, les coffrets peuvent être composés aisément en quelques clics selon les exigences individuelles.

Comfort-Panel : Démarrez la sélection
Optipanel : Démarrez la sélection

Distribution de courant

Ingénierie aisée et conforme aux normes des tableaux généraux basse tension Ri4Power avec attestation de type selon la norme CEI 61439-2.

Démarrez l’ingénierie

Climatisation

Rittal Therm assure le calcul fastidieux de la climatisation requise et propose une sélection de produits adaptés. Vous obtenez une documentation détaillée à la fin du calcul. Celle-ci vous garantit une sécurité maximale lors du dimensionnement de la climatisation optimale. Therm se base sur les prescriptions des normes CEI/TR3 60890 AMD 1 et DIN 3168 pour les climatiseurs d'armoire électrique. Le calcul de la température trop élevée selon la norme DIN EN 61439 peut être réalisé via un seul clic.

Démarrez le calcul

Téléchargez la version Therm Offline

Téléchargez Therm App

Sélectionnez très rapidement et aisément le refroidisseur d’eau approprié pour votre refroidissement des machines et des process.

Démarrez la sélection

Téléchargez la Chiller App

RiDiag est un logiciel pour le diagnostic et l'analyse des climatiseurs, pour assurer le bon fonctionnement et simplifier l’entretien ainsi que le diagnostic des messages.

Plus d'informations

Climatisation IT

Ce calculateur vous permet une sélection aisée des Liquid Cooling Packages (LCP) pour le refroidissement de baie et d’allée de votre infrastructure IT. La puissance frigorifique des LCP est calculée grâce à l’indication de divers paramètres physiques, comme p. ex. la température de l'eau à l'entrée, la quantité d’eau, la température de l'air à l’entrée et à la sortie des serveurs.

Démarrez le calcul