L'augmentation des volumes de données et l'escalade des demandes sur l'infrastructure informatique entraînent souvent des problèmatiques d'espace dans les environnements informatiques existants.
L'installation en plein air d'un Datacenter en container sur le site de l'entreprise est une solution idéale pour l'expansion locale de l'infrastructure informatique. Ces containers sont mobiles, évolutifs, sûrs et surtout disponibles à court terme. Grâce à sa conception modulaire, un datacenter en container peut être configuré de manière flexible pour répondre à vos besoins individuels.
Container en tôle d’acier dans une ossature renforcée. Conçu spécifiquement pour les applications IT. Construction de parois intérieures encapsulées avec isolation thermique Entièrement équipé avec Système de climatisation à détente directe avec redondance, baies serveurs 19″ avec gestion des câbles, plancher technique surélevé, système de détection précoce d’incendie, système d’extinction d’incendie, distribution réseau, distribution d’énergie (PDU) et systèmes UPS avec dérivation
Dimensions évolutives des conteneurs et climatisation sur mesure
.Les dimensions du container peuvent varier en fonction de l'étendue de votre infrastructure informatique. Les datacenters en container de Rittal sont fournis à la fois selon des spécifications individuelles et dans les dimensions ISO (20 pieds et 40 pieds).
.
Rittal vous propose un container de 3 mètres de large. Ces dimensions généreuses laissent aux techniciens et aux administrateurs beaucoup d'espace pour leurs travaux d'installation et de maintenance. Cela vous évite de planifier un aménagement spécial. Avec la variante ISO du datacenter en container, cependant, la largeur plus étroite nécessite un montage sur des systèmes de rails coulissants afin de respecter toutes les normes relatives à la sécurité et de simplifier l'installation de vos équipements informatiques.
.Un autre avantage qui est mis en avant par le concept spécial du refroidissement extérieur Blue e+ de Rittal pour les datacenters en container : Des découpes préalablement préparées dans la paroi du container permettent le montage ultérieur rapide et sans complication d'autres unités de refroidissement &ndash ; sans qu'il soit nécessaire d'installer une tuyauterie de refroidissement complexe ou une unité externe. Votre informatique peut ainsi se développer en fonction de vos demandes et de vos exigences individuelles.
Pour quelles applications la technologie de refroidissement extérieur Blue e+ est-elle utilisée ?
Notre expert Philipp Muller (Responsable projet Global DataCenter) répond aux cinq questions clés sur le Datacenter en container avec la technologie de refroidissement extérieur Blue e+.
Découvrez comment obtenir un refroidissement optimal de votre infrastructure informatique avec un minimum d'équipements et principalement des unités passives.
Vous avez des questions?
Si vous avez une question contacter votre accountmanager ou nos collaborateurs du service interne au numéro 09 353 91 45 ou par courriel.