Entretien

Maintien de la valeur de votre installation

Grâce à une surveillance continue des performances, une panne ou un défaut des systèmes IT peuvent être détectés à temps et évités.

Optimisez vos processus sur l’ensemble de la durée de vie.

Un fonctionnement parfait des lignes de production et fortement dépendant de l’exposition à la chaleur des différents composants électroniques. Une augmentation de température
d’env. 10 K (Kelvin) divise la durée de vie de ces composants par deux et double leur taux de panne.

Notre offre :

  • Examen et évaluation de l’état général
  • Nettoyage approfondi des installations essentielles
  • Mesure et consignation des paramètres de l’installation
  • Vérification de l’ensemble du système

Vos bénéfices :

  • Disponibilité de votre infrastructure IT 24 heures sur 24, 365 jours par an
  • Amélioration du maintien de la valeur de votre salle informatique
  • Respect des prescriptions légales selon la norme DIN 31051
  • Coûts réduits grâce à 30 % de plus d’efficience

Notre offre : Contrôle visuel du système et des produits et solutions intégrés selon la norme DIN 31051

Vos bénéfices : Aperçu rapide et fiable de l’état actuel de votre salle informatique IT

Contrôle d’étanchéité pour le respect des prescriptions légales

Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative aux gaz à effet de serre fluorés N° 517/2014, les utilisateurs d’installations de refroidissement sont tenus, à partir d’une certaine quantité de fluide frigorigène, à effectuer des contrôles d’étanchéité périodiques. Ce contrôle d’étanchéité doit être effectué par un technicien qualifié et certifié.

Comme prestataire de service certifié, Rittal répond à toutes les exigences légales pour effectuer dans les règles de l’art les contrôles prescrits légalement dans le cadre d’entretiens unitaires ou au sein de votre contrat de maintenance.

Ce qui est important pour vous comme utilisateur : L'ajout de fluides frigorigènes est interdit dans le cadre de la maintenance à compter du 1er janvier 2020. Laissez-vous conseiller dès à présent sur les possibilités que vous avez pour anticiper de telles situations : par E-mail à service@rittal.be ou au +32 (0) 9 353 91 45.