Rittal vous offre plus que des produits efficients. Ensemble nous décelons des potentiels cachés et les rendons utiles. L’objectif : vous réduisez les coûts tout au long de l’ensemble de la chaîne de création de valeur et ménagez les ressources. Utilisez pour cela nos analyses d’efficience & de service pour les calculs de rentabilité.
Contrôle d’efficience des climatiseurs d’armoire électrique
Assurez-vous, grâce à un contrôle périodique de vos composants Rittal, que par exemple pour tous les ventilateurs et climatiseurs la performance soit maintenue à son maximum et la consommation si possible à son minimum.
Lors du contrôle d’efficience nous générons pour vous une analyse d’efficience personnalisée à l’aide de vos informations appareil mises à disposition et de leurs paramètres de fonctionnement. Sur la base de cela nous déterminons les potentiels d’économie et durées d’amortissement possibles et mettons à votre disposition les recommandations d’actions pour l’amélioration de l’efficience.
Vos bénéfices
- Analyse des appareils installés en vue de vos performances actuelles
- Représentation des coûts énergétiques et économies possibles
- Approches concrètes pour l’économie énergétique pour des audits énergétiques selon la norme EN 16247-1
L’analyse est possible uniquement dans le cadre d'applications industrielles et de climatiseurs d'armoire électrique qui fonctionnent avec des compresseurs.
Contrôle de service* des climatiseurs d’armoire électrique
Lors du contrôle de service, le technicien enregistre sur site les données et l’état de vos appareils. Il réalise un contrôle visuel des climatiseurs, une évaluation de l’état général et d’entretien des appareils et il rédige une vue d'ensemble détaillée des appareils y compris un rapport d’état. Vous recevez ensuite un calcul d’efficience avec les effets potentiels d’économie et la durée d'amortissement. Sur la base de cela nous vous élaborons des recommandations d’actions pour l’amélioration de l’efficience et la disponibilité des machines.
Vos bénéfices
- Analyse des appareils installés en vue des performances actuelles
- Représentation des coûts énergétiques et économies possibles
- Indication des mesures pour la réduction des pannes de production imprévues et des coûts associés
- Approches concrètes pour l’économie énergétique pour des audits énergétiques selon la norme EN 16247-1
L’analyse est possible uniquement dans le cadre d'applications industrielles et de climatiseurs d'armoire électrique qui fonctionnent avec des compresseurs.
*y compris contrôle d’efficience
Contrôle IT avec analyse CFD en option
La climatisation représente une part importante des besoins énergétiques des systèmes IT et salles informatiques. L'optimisation des installations de refroidissement est particulièrement rentable ici. Une analyse économique donne un aperçu du retour sur investissement. Faites vérifier régulièrement par nous votre infrastructure OT et IT dans les moindres détails. Cela améliore les performances et assure la détection précoce des risques.
Réalisez le contrôle IT !
Dans le cadre d’un contrôle IT rapide, nos spécialistes IT ont en très peu de temps un premier aperçu de votre infrastructure IT et vérifient le besoin de modernisation. Parlez tout simplement du contrôle IT avec nos techniciens lors de votre prochaine rencontre. Nous vous aidons volontiers avec un premier état des lieux et une assistance pour l’état de votre installation.
Sur la base de ces connaissances, nous reprenons rendez-vous lors duquel nos spécialistes IT décrivent tous les détails de la situation sur site. La description professionnelle de tous les détails est réalisée pour assurer l’efficience et la sécurité de votre solution IT – de l’état d’entretien avec des fuites sur l'installation de refroidissement, en passant par le risque d’obsolescence, jusqu’au respect des obligations, directives et normes légales.
En conclusion vous recevez une évaluation avec des possibilités d’optimisation et de modernisation personnalisées avec les facteurs de coût identifiés, les économies potentielles et la minimisation des risques possibles grâce au remplacement optionnel et préventif des pièces d’usure. Pour votre prévision budgétaire, vous recevez également une offre détaillée pour la mise en œuvre de toutes les mesures définies.
Computational Fluid Dynamics (CFD) est une méthode de calcul numérique qui offre des possibilités d’analyse uniques pour le dimensionnement et l’optimisation du refroidissement des salles informatiques. CFD permet une simulation numérique des débits et températures dans les salles informatiques et accélère ainsi la prise de décision pour une solution de climatisation.
L’analyse CFD est mise en œuvre pour le contrôle IT de votre salle informatique, pour réduire les coûts, améliorer en permanence la disponibilité, les capacités et l’efficience ainsi que pour minimiser les risques de pannes.
Êtes-vous intéressés de découvrir l’efficience actuelle de votre salle informatique ou de votre climatisation d'armoire électrique ? Envoyez-nous alors une demande sans engagement à service@rittal.be ou contactez-nous au +32 (0)9 353 91 45.