Base de connaissances

Informations sur des thèmes importants de Rittal

Base de connaissances

Base de connaissances

Ici vous trouvez des informations sur nos homologations de produit, la protection des surfaces de Rittal, notre gestion de la qualité, EDI, le concept CEM de Rittal et nos directives de gestion.

Homologations des produits

Dans le laboratoire qualité certifié de Rittal nous effectuons des vérifications et des essais selon toutes les normes internationales connues. Pour répondre aux exigences de ces normes, une armoire électrique doit réussir jusqu’à 20 vérifications différentes.

Homologations

Les produits Rittal répondent aux standards de qualité les plus élevés et internationalement reconnus

Tous les composants sont soumis à des tests sévères pour satisfaire aux prescriptions et normes internationales. Rittal dispose d'un département assurance qualité qui garantit la qualité constante des produits. Des contrôles de fabrication...

Conformité CE

Marque d'identification CE des habillages électriques Rittal vides

Les habillages électriques sont, en fonction de la marque d'identification CE, associés à une directive UE en vigueur, de laquelle découle l’obligation de certification, de la directive basse tension 2014/35/UE avec la base du test...

La protection des surfaces de Rittal

Rittal met en œuvre des nouvelles technologies pour le perfectionnement des revêtements. Les produits Rittal possèdent dès à présent une protection maximale des surfaces contre la corrosion grâce à la nano peinture.

Rittal développe et teste en permanence de nouveaux procédés pour l’optimisation de la durabilité, du fonctionnement ainsi que de la sécurité de ses produits. Avec la mise en œuvre de la nano peinture, le leader mondial des habillages électriques impose des nouveaux standards en matière de revêtement de surface.

Finition plus

Procédure de contrôle élargie de Rittal

Avec la procédure de contrôle élargie – Protection des surfaces Plus – les matériaux sont contrôlés au niveau du système. Cela signifie que le produit complet, et non seulement une pièce unitaire, est soumis à la procédure de contrôle dans le spectre...

Anti-empreinte / Anti-graffiti

La saleté n'a aucune chance

Les anciens Grecs en étaient déjà certains. Notre monde se composent de minuscules particules. Ces connaissances bénéficient aujourd’hui à la recherche. Car les nanotechnologies permettent d'atteindre le domaine de l’atome et ainsi la modification de...

Organisation de la peinture Rittal

Protection optimale des surfaces

Le triple traitement de la surface offre une protection optimale contre la corrosion qui résiste aux huiles minérales, aux lubrifiants, aux émulsions d'usinage et aux solvants comme par exemple ceux utilisés pour le nettoyage.

QM informe

Informations sur les indices de protection IP et NEMA, la certification ECB•S, l'assurance qualité et la protection de l’environnement des produits chez Rittal.

Indices de protection

IP, NEMA et ECB•S

Qualité contrôlée en laboratoire

Assurance qualité Rittal au-delà des frontières

Les domaines d’utilisation des produits innovants Rittal sont de plus en plus divers – les exigences toujours plus complexes.

Protection de l’environnement des produits chez Rittal

Informations sur la protection de l’environnement chez Rittal

En savoir plus

Concept CEM

Pour une compatibilité électromagnétique optimale

Les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques sont partout. Également autour des armoires électriques et des boîtiers d'appareil. Cet environnement électromagnétique peut devenir un facteur perturbateur pour les...

EDI

Échange électronique de processus professionnels standards entre deux entreprises

Que signifie EDI ? EDI signifie « Electronic Data Interchange » et consiste à un échange électronique de processus professionnels standards entre deux entreprises.

Directives de manipulation

Directives de manipulation pour le transport et le stockage

Rittal products must always be stored and shipped with due care in accordance with these guidelines.