Fabrication

Meilleure grâce à l’industrie 4.0 et à l’automatisation

Pour que les coffrets et armoires électriques puissent être usinés individuellement avec la même précision et qualité, Rittal propose des machines entièrement automatisées pour l’usinage, l’équipement et la préparation des câbles. EPLAN Smart Wiring vous permet de mettre le câblage en œuvre avec une simplicité sans précédent. Toutes les stations de travail sont ainsi connectées via les données du prototype virtuel pour un processus efficient et cohérent.

Rittal Automation Systems fournit tout pour rendre la construction des armoires électriques plus facile, plus rapide, plus précise et facilement reproductible – le processus de production idéal d’un seul fournisseur.

Découpe

Le jumeau numérique fournit toutes les données de perçage et de découpe pour préparer les composants à longueur variable, comme les rails DIN, rails de retenue des câbles, goulottes de câbles et couvercles de goulotte, pour le montage.

Nos solutions

Économisez jusqu'à 60 % avec Secarex 

  • Des outils de haute qualité pour un travail rapide, précis et fiable
  • Vous bénéficiez d'un gain de temps important par rapport à la coupe à la main.
  • Aucun changement de moule n'est nécessaire avec les rails de montage conventionnels.
  • Grâce à l'optimisation du processus de coupe, vos coûts de matériaux seront réduits.

En savoir plus sur le centre de découpe Secarex

 

Modification d’armoire

Basé sur les données de perçage et de fraisage du jumeau numérique, l’adaptation de l’habillage et l’usinage des pièces plates sont effectués automatiquement par une machine CNC.

Nos solutions

Collapse List

Jusqu'à 74 % d'économies avec Perforex BC 

  • Vous travaillez 8 x plus vite avec l'acier et 20 x plus vite avec l'acier inoxydable (par rapport aux opérations manuelles)
  • Avec environ 150 meubles/logements par an, l'investissement dans un Perforex BC sera rentabilisé après seulement 2,5 ans.
  • Les travaux programmés sont immédiatement disponibles, peuvent être réutilisés, sont faciles à copier et à modifier.

En savoir plus sur la machine-outil Perforex BC

Economisez 89 % avec Perforex LC

  • Vous augmenterez la vitesse de coupe jusqu'à 20 fois (par rapport à l'acier inoxydable avec Perforex BC).
  • Usinage non-tactile et à faibles vibrations sans usure de l'outil - avec des émissions sonores réduites.
  • L'usinage 3D nécessite le repositionnement de la pièce à usiner
  • Vous atteignez un débit plus élevé en moins de temps et renforcez votre position concurrentielle.

En savoir plus sur le centre laser Perforex LC

 

  • Des temps de passage courts avec une qualité d'usinage élevée et constante.
  • Période d'amortissement courte : retour sur investissement dès 100 boîtiers par an.
  • Vous travaillez 8 x plus vite avec l'acier et 20 x plus vite avec l'acier inoxydable (par rapport au traitement manuel)

Centre de traitement RiPanel

Installation mécanique

Des plans 2D qui contiennent toutes les informations requises pour l’installation sont générés en fonction de l’emplacement des appareils dans le jumeau numérique.

  • Praktische oplossing voor het transport van schakelkasten en kastcombinaties
  • Tot wel 1,8t belastbaar
  • Getest volgens machinerichtlijn
  • Vous mettez vos données à la disposition de tous les participants au projet, de manière transparente, tout au long de la chaîne de valeur.
  • Les modifications peuvent être consultées et commentées via le navigateur Internet, quel que soit le lieu.
  • La communication et la collaboration sont simples et sans papier - entre les projets et les entreprises ainsi qu'entre les disciplines.

En savoir plus sur EPLAN eView

  • Ergonomische oplossing voor de bewerking van schakelkasten
  • Verrijdbare, met verstelbare neigingshoek en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbaar
  • Eenvoudig en variabel vastzetten van montageplaten met behulp van snelspanners
  • Onafhankelijk van het stroomnet, minimale benodigde ruimte indien niet in gebruik
  • LT 1000 magazijn- en transportwagen voor een eenvoudige handling van vlakke delen

Repérage

Les données d’identification des appareils issues du jumeau numérique sont transmises à l’imprimante d’étiquettes, ce qui supprime la saisie, le tri et le traitement manuels.

Onze oplossingen

  • Transfert des données aux imprimantes d'étiquettes du fabricant de composants via des interfaces standardisées.
  • Aucune saisie, aucun tri ou aucune modification manuelle n'est nécessaire

En savoir plus sur EPLAN Electric P8

Préparation des câbles

La création du jumeau numérique englobe entre autres la définition des cheminements idéaux des liaisons électriques du schéma électrique au sein de l'armoire et la détermination des longueurs requises pour chaque liaison.
En association avec les indications du schéma électrique en matière de couleur, section, type de matériau et type d’extrémité des fils, le jumeau numérique fournit les données requises pour la préparation manuelle ou automatique d’un fil ou d’un câble. Des interfaces standardisées permettent ici également de fournir ces données pour la préparation totalement automatique des câbles.

Onze oplossingen

Tot wel 80 % besparing met Wire Terminal 

  • Vanaf 300 kasten/behuizingen per jaar is de investering in een Wire Terminal al na ongeveer 2,5 jaar terugverdiend
  • De volledig automatische productie garandeert continu de hoogste kwaliteit
  • Magazijngeoriënteerde beschikbaarstelling van de draden

Meer over de draadconfectioneringsautomaten Wire Terminal WT

Tot wel 40 % besparing met halfautomaten

  • U verhoogt de efficiëntie bij routinewerkzaamheden zoals afkorten, strippen en crimpen
  • U profiteert van versnelde processen, in combinatie met een uitstekende herhalingsnauwkeurigheid

Meer over halfautomaten

Câblage

Les informations de câblage du jumeau numérique sont utilisées pour visualiser les cheminements et la configuration aux extrémités des liaisons.
L’exhaustivité de toutes les informations en association avec la visualisation de la configuration d’intégration et de raccordement permet de renoncer au schéma électrique lors du câblage de l’armoire électrique.

Onze oplossingen

Jusqu'à 20 % d'économies avec le câblage intelligent 

  • Vous travaillez à 100 % en numérique
  • La disposition de l'installation, les équipements, les connexions, les types de connexion et le routage sont tous facilement affichés.
  • En cas de changement de dernière minute, vous pouvez effectuer une comparaison automatique des projets afin d'éviter toute erreur.
  • Les informations sur le statut simplifient le transfert des projets entre les différents employés. En outre, il offre la possibilité de suivre les projets.
  • Approvisionnement des fils orienté vers l'entrepôt

En savoir plus sur EPLAN Smart Wiring

Vérification

Les listes de liaisons point à point pour les fils, câbles, bornes et appareils aident à détecter des erreurs potentielles avant la mise en service le l’armoire électrique.

Onze oplossingen

  • Vous mettez vos données à la disposition de tous les participants au projet, de manière transparente, tout au long de la chaîne de valeur.
  • Les modifications peuvent être consultées et commentées via le navigateur Internet, quel que soit le lieu.
  • La communication et la collaboration sont simples et sans papier - entre les projets et les entreprises ainsi qu'entre les disciplines.

En savoir plus sur EPLAN eView

Économisez jusqu'à 20 % avec le câblage intelligent 

  • Vous travaillez à 100 % en numérique
  • La disposition de l'installation, l'équipement, les connexions, les types de connexion et le routage sont tous facilement affichés.
  • En cas de changement de dernière minute, vous pouvez effectuer une comparaison automatique des projets afin d'éviter toute erreur.
  • Les informations sur le statut simplifient le transfert des projets entre les différents employés. En outre, il offre la possibilité de suivre les projets.
  • Approvisionnement des fils orienté vers l'entrepôt

En savoir plus sur EPLAN Smart Wiring

Naar de volgende processtap: Exploitatie en service

Rittal Automation Systems

Usinage des jeux de barres

Cintrage, estampage et coupe rapides, précis et ergonomiques des jeux de barres en cuivre et en aluminium.

Câblage intelligent

EPLAN Smart Wiring

Votre assistant virtuel pour le câblage dans la construction de panneaux. Du point de connexion au câblage exact, le logiciel fournit toutes les informations nécessaires sous forme numérique, en 3D si nécessaire.