Que des composants de climatiseur importants aient besoin d’être remplacés ou que vos installations nécessitent une vérification d’efficience – nous sommes là pour vous.
Après la mise en service, les machines et les installations doivent fonctionner parfaitement et durablement. C’est la condition préalable pour une production efficiente et performante. Conservez durablement dans le Cloud l’état actuel de vos données de projet de tous les sites grâce à la solution EPLAN eVIEW. Et bénéficiez du service après-vente mondial Rittal pour minimiser les durées de panne et pour améliorer l’efficience.
Nous réfléchissons même plus loin : la maintenance prédictive est déjà une réalité grâce à la connexion IoT p. ex. de nos climatiseurs et chiller.
Exploitation
L’accès aux données via des solutions Cloud est possible à tout moment et de n’importe quel endroit – également à partir d’appareils mobiles. Cela est très utile pour l’entretien et la maintenance de l’armoire électrique.
Nos solutions
- Vous mettez vos données à la disposition de tous les participants au projet, de manière transparente, tout au long de la chaîne de valeur.
- Les modifications peuvent être consultées et commentées via le navigateur Internet, quel que soit le lieu.
- La communication et la collaboration sont simples et sans papier - entre les projets et les entreprises ainsi qu'entre les disciplines.
Avec l'interface IoT, Rittal crée la base pour l'intégration des unités de refroidissement, des refroidisseurs et des capteurs.
des unités de refroidissement, des refroidisseurs et des capteurs dans les applications Industrie 4.0.
Cela permet non seulement d'assurer une communication continue entre le détecteur et
mais permet également de se connecter à des systèmes de surveillance ou de gestion de l'énergie de niveau supérieur.
les systèmes de gestion de l'énergie.
- Intégration facile des produits Rittal dans les environnements Industrie 4.0
- Production rapide, sans problème et automatisée
- Plug & run : configuration et mise en service sans aucune programmation.
Service
L’armoire électrique et ou le climatiseur eux-mêmes peuvent également générer et envoyer des données, p. ex. des informations d’état actuelles, des températures ou des informations d’entretien. Cela est possible grâce aux composants à interface IoT et au matériel comme l’interface IoT qui collecte les données et qui les envoie à des systèmes principaux. Lorsque les données sont numérisées tout au long de l’ensemble de la chaîne de création de valeur, le service et l’exploitation peuvent également en bénéficier.
Nos solutions
Le processus de service et la gestion énergétique des solutions de climatisation sont numérisés.
Cela augmente la disponibilité et l'efficacité de vos machines et de vos installations.
Le support de dessin numérique ePOCKET de Rittal permet de
simplifier les processus :
- Processus entièrement numérique
- Vous travaillez toujours avec une documentation à jour
- Suivi des changements dans le projet, y compris les notifications
- Accès aux projets ou aux documents via des codes QR
- Stockage central de la documentation de la machine (support de dessin numérique)
Plus pérenne grâce à la plateforme IT et à la technologie Edge-Cloud
Les nouvelles technologies et applications IT – du Computing Cloud et Edge jusqu’à la 5G en passant par les statistiques et l’intelligence artificielle (IA) – seront déterminantes pour les productions de demain.
Traiter les données de production en temps réel, de manière fiable tout en créant de la valeur ajoutée – pas de problème avec la salle informatique Edge-Cloud ONCITE clé en main.
Et avec la plateforme IT Rittal vous maîtrisez simplement et rapidement, grâce à une technologie modulaire, tous les scénarios IT – des installations à une baie jusqu’aux Datacenter Edge et Hyperscale.