Infrastructure / télécommunication

5G, IoT et IA : nouveaux défis pour les réseaux de télécommunication

Les exigences vis-à-vis des entreprises et infrastructures de télécommunication croissent également avec l’extension du réseau de fibres optiques et la prochaine génération de téléphonie mobile 5G. Celles-ci doivent fournir de grandes capacités et les transmettre en temps réel. Il est simultanément d’une grande importance à ce que les solutions d’infrastructure soient robustes et qu’elles fonctionnent parfaitement même dans de mauvaises conditions climatiques comme la chaleur, le froid ou l’humidité extrêmes.

Solutions performantes robustes pour une infrastructure de télécommunication moderne

Rittal propose des solutions astucieuses et flexibles pour les réseaux de télécommunication comme les réseaux de téléphonie mobile et à haut débit, clé en main. Nos solutions sont diverses, robustes, efficientes et simultanément évolutives en fonction des besoins du client.

  • Grâce à un système de construction astucieux d’habillages (à paroi simple et à double paroi) et de climatisation
  • Grâce à des coffrets résistants en matériaux de haute qualité avec une peinture résistante aux UV et des indices de protection élevés
  • Grâce à des solutions de climatisation à large gamme de puissances et à grande plage de températures de -30° à +60° degrés Celsius
  • Grâce à l’utilisation dans le monde entier à l'aide d’homologations internationales
  • Grâce à la technologie Blue e+ à efficience énergétique de nos climatiseurs pour 75% d’économie d’énergie en moyenne
  • Grâce à une puissance de dissipation passive de la chaleur à l'aide d’un design intelligent des habillages pour l'implantation en extérieur de Rittal
  • Grâce à la supervision à distance des habillages et équipements via des solutions IIoT pour l’intégration de solutions de climatisation et de capteurs Rittal pour la surveillance des conditions ambiantes
  • Grâce aux habillages et solutions de climatisation nécessitant peu d’entretien et au réseau de service mondial avec disponibilité rapide des pièces de rechange
  • Grâce à des centres de données en périphérie pour une puissance de calcul et une fiabilité optimales, associées à des temps de latence courts et à une sécurité maximale.
  • Grâce à une infrastructure informatique prête à être connectée dans une coque de conteneur robuste pour les PME, le cloud et les applications périphériques.
  • Grâce à des solutions OCP basées sur le standard OpenRack pour réduire les coûts d'investissement et d'exploitation.

CSP Terminal

Lorsque les armoires électriques doivent braver les intempéries

L’air marin n’est pas bénéfique pour les installations électriques. Ici il faut une protection optimale – en règle générale il s'agit d’une armoire électrique qui protège de manière fiable les composants électroniques des contraintes ambiantes.

Vitens Water Company

Numérisation dans l'alimentation d’eau potable

Le plus grand service des eaux des Pays-Bas « numérise » le réseau pour rendre la distribution d’eau potable encore plus fiable. Les composants pour collecter les données de mesure requises sont logés par Vitens dans des coffrets robustes pour...