Mit der immer stärker voranschreitenden Energiewende wird der Kostendruck auf den Energiesektor erhöht. Gleichzeitig muss die Versorgungssicherheit durch einen intelligenten Netzausbau weiterhin gewährleistet sein. Die Anforderungen nach standardisierten Lösungen, die flexibel an die individuellen Anforderungen angepasst werden können, gewinnt an Bedeutung. Das Energiesystem der Zukunft ist digital und basiert auf zuverlässigen und nachhaltigen Bausteinen.
Die richtigen Werkzeuge für Ihre eigene Energiewende
Rittal unterstützt die Energiewirtschaft mit einem maßgeschneiderten Portfolio, z.B. für Windenergie- und Photovoltaikanlagen, die durch robuste Gehäuse und ein abgestimmtes Klimakonzept allen Umgebungsbedingungen trotzen.
- Durch ein flexibles und skalierbares Baukastensystem aus Gehäuse, Klimatisierung und Stromverteilung
- Durch widerstandsfähige Gehäuse aus hochwertigen Materialien mit UV-resistenter Lackierung und hohen Schutzarten
- Mit dem passenden Innenausbau für 19"-Batterieformen sowie Schienen und Schwerlastböden für weitere Batterievarianten
- Durch weltweite Einsetzbarkeit mit normgerechten, geprüfte Lösungen und Approbationen
- Durch Rittal Klimatisierungslösungen mit bis zu 75 Prozent weniger Energieverbrauch und maximale Flexibilität durch Mehrspannungsfähigkeit
- Durch die Entwicklung von normgerechten IIoT-Lösungen zur Vernetzung von Maschinen und Geräten wie smarten Sensoren zur Schaltschrank-Überwachung
- Durch zukunftsfähige Smart Service Konzepte zur Erhöhung von Anlagenverfügbarkeit und Serviceeffizienz
- Durch unsere intelligente Systemarchitektur aus den Bausteinen Schaltschrank, Stromverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur
- Durch Verfügbarkeit und schnelle Lieferung von Serienprodukten ab Lager
- Durch Prozessanalysen und -beratung für individuelle Lösungsansätze