Derzeit speisen 2.800 Kleinwasserkraftwerke in Österreich Strom in das öffentliche Versorgungsnetz ein. Damit das geht, braucht es auch funktionierende elektrotechnische Ausrüstungen. Diese liefert seit drei Jahren die H&W Control GmbH. „In Zusammenarbeit mit den Turbinenbauern liefern wir viel ins Ausland und haben einen Exportanteil von zirka 75 %“, erzählen Ing. Rainer Huber und Christian Wieland, Geschäftsführer des Unternehmens.
Rittal „unterstützt“ Schaltanlagenbauer bei der Planung und Realisierung von Gehäusen – ein Angebot, das wir gerne nutzen.
Europäische Qualität zählt
Im November 2015 ging eine Anlage am höchsten Berg Panamas, dem Volcán Barú ans Netz. In Südamerika ist der Stellenwert europäischer Ausrüstungen und das Vertrauen in die Standards sehr hoch. Bei den Schaltschränken hat sich H&W Control daher auf die deutsche Qualität von Rittal verlassen. Fünf Felder – drei für das Energiemanagement mit dem Sammelschienensystem RiLine 1600 A und zwei Felder für die Steuerung der Anlage – wurden nach Panama geliefert.
Schneller Anlagenaufbau
„Im Ennstal ging es um die Überarbeitung der elektrischen Ausrüstung, des seit den 80er Jahren bestehenden Kleinwasserkraftwerkes“, beschreibt Christian Wieland, Geschäftsführer von H&W Control, ein heimisches Projekt. Um die Stillstandszeit des Kraftwerks gering zu halten, nutzte H&W Control das neue Rittal 185 mm-Sammelschienensystem. Rainer Huber, ebenfalls Geschäftsführer der H&W Control GmbH, schätzt daran besonders, dass es so kompakt ist und man durch die Platz- und Kostenersparnis einen großen Vorteil gegenüber dem Mitbewerb hat.