Utomhuslösningar för sjöfarten

Perfekt skydd på land och vatten

Säkert skydd för krävande miljöer

Apparatskåp i utomhusutförande för den maritima industrin

Vågorna går höga inom sjöfarten. På fartyg och i hamnar måste tekniken trotsa vattnet. Salt, stormar, varierande temperaturer samt kraftiga vibrationer och skakningar ger utmaningar för utomhusskåpen.

Rittal kan hjälpa dig att hitta rätt skåp och passande klimatiseringslösningar som skyddar dina anläggningar och utrustningar även vid svår sjögång. Tack vare en hög tillgängligheten kan du få din lösning inom 24 timmar och därmed snabbt och tillförlitligt skydda dina tillämpningar, som t.ex.

  • landströmförsörjning
  • kraftdistribution i hamnområdet eller vid slussar
  • bränsleförsörjning
  • kranstyrning

Både till sjöss och på land är motståndskraft mot salthaltiga omgivningar, fukt och UV-strålning oumbärlig – här efterfrågas optimalt korrosionsskydd och ytskydd.

Felsäker drift har en särskilt viktig roll inom sjöfarten, eftersom det berör säkerhetskritisk infrastruktur och kan leda till extremt höga kostnader. Tack vare den långa hållbarheten och de mycket korta leveranstiderna kan Rittal uppfylla dessa krav.

 

Installationsmiljö 4

Outdoor Extreme

Utomhuslösningar inom sjöfarten är ofta placerade i offentligt tillgängliga områden, utsätts ofta för kraftig väderpåverkan och eventuellt förekommande aggressiva ämnen, och kan vara åtkomliga för obehöriga. Lösningen på dessa problem är exklusiva skåp med motståndsklasser som skyddar mot åtkomst och optimalt korrosionsskydd.

Typiska lösningar för sjöfarten

För utomhusbruk

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Kylaggregat, Thermoelectric Cooler

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...

Plastskåp AX

Plastskåp AX

AX plastskåp med eller utan fönster är mycket lämpliga för tillämpningar utomhus. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till individuell inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi...

Värmeelement

Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning...