Sjöluft är bra för hälsan! Men det gäller oss människor, för elektronik är det tvärtom. Då krävs optimalt skydd – vanligtvis används skåp för att skydda de elektrotekniska komponenterna mot den omgivande miljön. För höga eller för låga temperaturer samt damm och fukt kan skada den elektriska utrustningen och i värsta fall leda till att hela systemet slutar fungera. De krav som ställs på skåpen varierar kraftigt beroende på var de ska installeras, och de är särskilt strikta för utomhusinstallationer. En hamn utgör till exempel en mycket krävande miljö för skåpen eftersom saltvatten och salthaltig luft är väldigt korrosiva ämnen.
Utomhusskåp för containerterminalen
CSP Zeebrugge-terminalen ligger i direkt anslutning till nordvästeuropas viktigaste sjöfartsrutter. Världens största containerfartyg lägger till här. Sju stycken Super Post-Panamax-ZPMC-portalkranar finns i den toppmoderna terminalen för lastning och lossning av containerfartygen.
Hamnoperatören letade efter en ny skåpslösning för terminalens elsystem. ”Skåpen behövde inte bara erbjuda skydd mot omgivningen utan kylning av komponenterna i skåpet var också en viktig fråga för oss”, säger Steven Lowyck, regleringenjör vid CSP Zeebrugge-terminalen och som ansvarade för att planera systemet. Efter omfattande rådgivning valde CSP Rittals CS-skåp som är särskilt konstruerade för utomhusbruk. ”Vi upptäckte att dubbelväggiga skåp hade en naturlig konvektion – det vill säga att den varma luften mellan väggarna stiger uppåt – som räckte till för att kyla vår anläggning”, förklarar Lowyck och understryker en av de stora fördelarna: ”Det säger sig självt att det här är bra för vår energibalans.”
Rittals CS-skåp visar inga tecken på åldrande, vilket inte var fallet med de polyetylenskåp som vi tidigare använde.
Skåpen för utomhusinstallation vid CSP-terminalen måste uppfylla olika krav. Bland annat krävs hög korrosionsbeständighet, en kapslingsklass på minst IP 55, inbrottsskydd på upp till RC 4 samt ett brett drifttemperaturområde. Rittals CS-skåp uppfyller dessa krav på bästa sätt. Konstruktionen med dubbla väggar underlättar inte bara den naturliga konvektionen, utan minskar även effekten av direkt solstrålning. För skåpen används dessutom ett multifunktionellt takkoncept med taksprång som skjuter ut en bit från skåpet hela vägen runt. Ytterligare fördelar med systemet är de integrerade transportalternativen och den smarta interiören som gör komponentmontaget enkelt.
Robusta och hållbara
”Enligt Rittal har CS-skåpen en livslängd på mer än 20 år”, säger Lowyck: ”Vi ville gärna se bevis för det.” Tillsammans med Rittals Account Manager åkte medarbetare från CSP runt till flera ställen med liknande skåp och kunde själva se att de fortfarande var i nyskick. ”Det är också därför vi valde Rittal. De enkla och säkra låsbara kabelgenomföringsplåtarna ser till att skåpen är absolut täta. Det finns inte ens ett enda spindelnät i dem”, avslutar Lowyck.