Fördelar för slutanvändaren

”Rittals standard-chillers är godkända över hela världen och garanterar maximal säkerhet mot funktionsfel!”

Rittals standard-chillers är godkända över hela världen och garanterar maximal säkerhet mot funktionsfel! Se alla fördelar för dig som slutanvändare här.

Internationell användbarhet genom att uppfylla internationella standarder och ha internationella tillstånd.

Till följd av det breda spänningsområdet kan apparaterna användas över hela världen med alla vanliga nätfrekvenser och nätspänningar.

Säkerhet mot driftavbrott tack vare Rittals tillförlitliga världsomspännande servicenätverk och tillgång till reservdelar över hela världen. Eftersom komponenterna är försedda med QR-koder, blir det enklare att beställa. förbrukningsmaterial och reservdelar i efterhand.

Enkel övervakning är möjliggenom fjärrövervakning via Rittals IoT-gränssnitt eller Ethernet-kort. Den digitala övervakningen möjliggör avancerad tillståndsövervakning och bidrar på ett avgörande sätt till höjd processäkerhet.

Förhöjd säkerhet genom utvidgade övervakningsmöjligheter med den inbyggda flödessensorn i kylmediekretsloppet, övervakning av nivån och filtermattan.

„Rittal Serie-Chiller säkerställer maximal precision och tillgänglighet för anläggningen“

Rittals Chiller ger en konstant vattentemperatur med hjälp av standardmässig precisionskylning. I stället för att driva kylkompressorn med full last och tillintetgöra en stor del av kyleffekten, som fallet är vid hetgas-bypass-reglering, regleras DC-motorernas varvtal (kompressor och fläkt) och den elektroniska expansionsventilen exakt av invertern.

Den ytterst exakta temperaturnoggrannheten säkerställer, att även verktygsmaskinerna fungerar extremt exakt och att arbetsnoggrannheten inte försämras (t.ex. vid laserkylning)

„Rittal Serie-Chiller står för hållbarhet och säkerställer maximal energieffektivitet!“ 

Sänkning av CO2-avtrycket och reducering av energikostnader genom den extremt höga energieffektiviteten. Grundvalarna för den höga energieffektiviteten är en varvtalsreglerad kompressor.

Med en nydanande Blue e+-teknik kan upp till 70 procent av energiförbrukningen sparas in jämfört med

Chillers med hetgas-bypass-reglering.

Mindre köldmedium i Rittals Chiller. De reducerar därmed fluorerade växthusgaser och arbetar mycket effektivt med hjälp av den inbyggda mikrokanalstekniken.

Stort effektspektrum från 1 till 40 kW tillgängligt från lager

Chiller

Chiller TopTherm 1,3 - 7 kW

TopTherm chiller finns som takpåbyggnad eller fristående varianter och är flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Kondensor med...

Chiller

Chiller Blue e+ 1,3 - 7 kW

Blue e+ chiller är effektiva, flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade...

Chiller

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Blue e chiller i industriskåp ger central och ekonomisk kylning av kylvattnet. Tack vare microchannel-teknologin kan mängden köldmedium minskas. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta...

Chiller

VX25 kylare TopTherm 8 - 20 kW

VX25 TopTherm kylare har en kompakt konstruktion och kan användas till många olika ändamål. Kylare och skåp passar perfekt ihop – med minimalt utrymmesbehov, ökad effektivitet och snabb tillgänglighet som...

Mer information och individuell rådgivning

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

Rittals chillers i drift

Bosch Rexroth AG

Ett kylaggregat i järngjuteriet

Företaget Bosch Rexroth GmbH driver ett eget gjuteri i Lohr am Main där det också finns en anläggning för sandberedning. När företaget bestämde sig för att skydda styrutrustningen valde man en vätskebaserad kyllösning – Top Therm Chiller från Rittal.

Bosch Rexroth

50 procent lägre energiförbrukning

Verktygsmaskinernas energibehov får inte underskattas. Hela 15 procent av behovet kommer från kylningen till apparatskåpen och spindlarna. Att energiförbrukningen med Rittals nya Blue e+-kylare blir betydligt lägre har klargjorts genom en...