Elektroniken har det inte särskilt bra vid temperaturer över 40 grader. I ett järngjuteri blir det ofta varmare än så. Företaget Bosch Rexroth GmbH driver ett eget gjuteri i Lohr am Main där det också finns en anläggning för sandberedning. När företaget bestämde sig för att skydda styrutrustningen valde man en vätskebaserad kyllösning – Top Therm Chiller från Rittal.
Konceptet med vätskebaserad centraliserad kyllösning blev mycket uppskattat.
Strålnings- och restvärme finns nästan överallt i gjuteriet. För att lösa problemet samarbetade Bosch Rexroth AG och Rittal för att hitta en lösning som skulle se till att processäkerheten kunde upprätthållas trots de krävande miljöerna – helst utan att det skulle bli för dyrt.
Oberoende av driftmiljön
Andreas Geeb menade att den enda förnuftiga lösningen var att en centraliserad klimatinfrastruktur med vatten som kylmedium skulle användas för att avleda värmen utan att påverka den omgivande luftens temperatur. Den redundanta returkylaren i Rittals Top Therm Chiller-serie är ansluten till fabrikens vattenkrets och skyddar därmed tekniken mot överhettning. Dessutom används luft/vatten-värmeväxlare för klimatreglering av skåpen.
Upp till 40 % lägre energikostnader
Lösningen kan sänka kostnaderna avsevärt i fråga om anskaffning, energi och underhåll. Istället för att installera ett kylaggregat med ett eget kylkretslopp i varje skåp överförs värmeenergin till en enda kylkrets för luft/vatten-värmeväxlarna, vilket ger energibesparingar på upp till 40 %.
Mindre underhåll och hög säkerhet
Kostnaderna för service och underhåll minskar också avsevärt eftersom endast en kompressor och kylvattenpump kräver underhåll. Läckagesensorer ger hög säkerhet, visar felmeddelanden på displayen, vidarebefordrar dem till lämpliga övervakningsenheter och stänger magnetventiler. Eco Mode-regleringen slår till eller från den interna fläkten baserat på temperaturen i apparatskåpet – och gör därmed systemet ännu mer energisnålt.