Stigande datavolymer och ökade krav på IT-infrastrukturen leder ofta till utrymmesbrister i befintliga IT-miljöer.
Att placera en datacentercontainer utomhus på företagets mark är den perfekta lösningen för lokal utbyggnad av IT-infrastrukturen. Dessa containrar är mobila, skalbara, säkra och framför allt tillgängliga med kort varsel. Tack vare den modulära konstruktionen kan en datacentercontainer konfigureras flexibelt för att passa just era behov.
Fram tills nu har systemen för kylning av IT-utrustningen alltid placerats inuti containern. En innovativ aspekt av Rittals utomhuskylningskoncept Blue e+ för datacentercontainrar är att kylaggregaten monteras direkt på containerns yttervägg. Kylaggregaten tar inte längre upp värdefullt utrymme inuti containern. Med andra ord: Nu får ni mer plats för era IT-rack! Dessutom ger hybridtekniken i utomhuskyltekniken Blue e+ resursbesparande, kostnadseffektiv och energieffektiv klimatstyrning.
- Robust container i stålplåt, specifikt utformad för IT-tillämpningar.
- Inkapslad innerväggskonstruktion med värmeisolering.
- Fullt utrustad med redundant klimatkontroll för datacenter, 19-tums serverrack med kabelhantering, upphöjt golv, tidig branddetektering, brandsläckningssystem, distribution av datanätverk, IT-strömfördelning och UPS-system med bypass.
Nyckeln till effektivitet
I vår video lär du dig hantera utmaningarna med den digitala omvandlingen och vad vår IT-lösning har att erbjuda.
Spara ⅓ av energikostnaderna med utomhuskyltekniken Blue e+
Hybridtekniken bakom Blue e+ kylaggregat tar klimatanläggningens kyleffektivitet till en helt ny nivå. Hur fungerar tekniken i Blue e+? Utöver en aktiv kylkrets för behovsstyrd IT-kylning har utomhuskylen Blue e+ även en passiv kylkrets: Ett integrerat värmerör (den passiva komponenten) avleder värme till utomhusluften så snart omgivningstemperaturen sjunker under temperaturen i datacentercontainerns varmgång. Effekten märks särskilt i situationer med stora temperaturskillnader, vilket leder till betydande energi- och kostnadsbesparingar.
Fördelar med utomhusklimatanläggningen Blue e+
Kapa ⅓* av energikostnaderna med hybridteknik.
*Jämfört med en konventionell kyllösning
Minska drifts- och investeringskostnaderna med upp till 17 %*.
*Jämfört med en konventionell kyllösning.
Hybridtekniken med passiva komponenter i utomhuskylarna Blue e+ minskar koldioxidutsläppen med upp till 11,8 ton per år*.
*Konstruerad för 60 kW, full belastning, placerad i Frankfurt, 366 g/kWh
Det smarta gränssnittet mellan utomhuskylen Blue e+ och ert interna övervaknings- och energihanteringssystem.
En enhet för alla spänningar och nätverk – fungerar överallt, tack vare multispänningskapacitet och internationella godkännanden.
De utrymmesbesparande utomhuskylarna Blue e+ är enkla att installera. Utomhuskylen Blue e+ monteras direkt i utskärningen på containerväggen.
Skalbara containermått och skräddarsydd klimatkontroll
Containerns mått kan varieras beroende på IT-infrastrukturens storlek. Rittals datacentercontainrar levereras både enligt kundspecifika mått och i ISO-dimensioner (20 och 40 fot).
Rittal erbjuder en container med tre meters bredd. De generösa måtten ger tekniker och administratörer gott om utrymme för installation och underhåll. Detta sparar både planering och specialdesign. Den smalare bredden på ISO-varianten kräver dock montering på glidskenesystem för att uppfylla alla säkerhetsstandarder och för att förenkla installation av IT-utrustning.
Ytterligare en fördel med Rittals specialutvecklade utomhuskylkoncept Blue e+ för datacentercontainrar: Förberedda utskärningar i containerväggen möjliggör snabb och okomplicerad eftermontering av ytterligare kylenheter utan behov av komplexa kylvätskerör eller externa enheter. Er IT-infrastruktur kan med andra ord växa i takt med att ni får ökade krav och behov.
För vilka tillämpningar passar utomhuskyltekniken Blue e+?
Vår expert Philipp Müller (ansvarig för Global Data Centre Project) svarar på fem huvudfrågor kring datacentercontainrar med utomhuskyltekniken Blue e+.
Läs mer om hur ni uppnår optimal kylning av er IT-infrastruktur med minimal utrustning och i första hand passiva enheter.
Har du några frågor?
Vi svarar gärna på alla dina funderingar. Kontakta oss via kontaktformuläret.