ene't är IT-konstruktörer inriktade på energibranschen. Redan 2002 insåg företagets grundare att det var oerhört komplicerat att beräkna el- och gaskostnader på energimarknaden. De ville därför kunna erbjuda lämpliga programvarulösningar för producenter, nätoperatörer och regionala eller kommunala företag inom allmännyttan. Numera är ene’t en av de främsta systemkonstruktörerna för den tyska energisektorn. Programvaror och tjänster utgör affärsmodellens hörnstenar. En effektiv och tillförlitlig datorhall är därför fullständigt nödvändig för att företaget ska fortsätta vara framgångsrikt. Det gäller även de över 500 klienterna från energisektorn som litar på att de IT-tjänster de köpt in alltid är tillgängliga. ene't levererar dessa tjänster från en egen datorhall placerad i en containerlösning från Rittal.
Vi är fullständigt nöjda med Rittals containerlösning eftersom den ser till att vi kan uppfylla alla krav på hög tillgänglighet för datorhallens infrastruktur.
Körs vid maximal kapacitet
Den enorma tillväxten visar hur lyckad ene‘ts idéer var. På bara 15 år har antalet anställda ökat från tre till fler än 100. Samtidigt har många företag inom energisektorn inlett sin egen digitala omställning och inkluderat allt fler IT-tjänster i sina beräkningsprocesser – bland dem sådana tjänster som ene’t erbjuder. Företaget erbjuder numera många av sina applikationer i form av Software-as-a-Service (SaaS) så att deras kunder snabbt och enkelt kan nå dem via internet. Detta innebär att pressen på ene’ts interna IT-infrastruktur ökar kontinuerligt. 2016 hade verksamheten blivit så omfattande att det blev nödvändigt att skaffa en ny datorhall. Det gick inte att bygga ut de befintliga lokalerna, och företaget vill inte öka användningen av offentliga molntjänster. Den nya datorhallen behövdes snarast möjligt och måste dessutom uppfylla mycket högt ställda krav vad gäller IT-säkerhet och felsäkerhet. Man bestämde sig för en datorhallscontainer från Rittal som kunde ställas upp på företagets tomtmark.
Att lyckas med det omöjliga
Projektet inleddes i september 2016. Bland kraven fans högsta möjliga fysiska säkerhet, en infrastruktur med inbyggd redundans, bästa möjliga energieffektivitet och framför allt korta leveranstider. Målet var att kunna ta den nya IT-miljön i drift i maj 2017. Det går bara att lyckas med en så snäv tidsplan när förkonfigurerade komponenter används för datorhallscontainern. Det ser till att infrastrukturen kan byggas upp både snabbt och riskfritt. Rittals datorhallsspecialister konstruerade två containrar baserade på ene’ts egna specifikationer som hade plats för all IT-utrustning och som nu står på företagets tomt.
Containrarna är konstruerade precis som en vanlig modern datorhall för inomhusmiljö. Inkapslade kalla gångar och för IT-racken gjorde det möjligt att på ett energieffektivt sätt hantera klimatregleringen av IT-systemet. Solpaneler på taket förbättrar anläggningens energiprestanda ännu mer. Kylningen hanteras med sex Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) – luft/vatten-värmeväxlare på racken – i en redundant konstruktion. De två containrarna har plats för tolv IT-rack, och för närvarande används fyra platser. Det finns med andra ord gott om kapacitet för ene't att bygga ut IT-tekniken i takt med att företaget växer.
UPS-enheterna är placerade i ett separat teknikrum inne i containrarna. Dessa är också redundanta och ser till att IT-utrustningen kan köras på batteridrift i upp till tre timmar. Systemet är utformat så att alla servrar och switchar drivs via två nätaggregat med separat ströminmatning. Om strömavbrottet blir långvarigt finns en dieselgenerator som kan driva hela systemet i 24 timmar.
På stabil grund
Ett syrereducerande system ser till att luften blir så syrefattig att brandrisken i princip elimineras. Systemet sänker syrehalten till 14 procent. I teknikrummet finns dessutom en släckanläggning installerad. Rittals avancerade CMC III-övervakningssystem registrerar viktiga parametrar i IT-skåpen som exempelvis temperatur, luftfuktighet, syrehalt, rökutveckling ochh öppna dörrar som sedan överförs till det centrala IT-kontrollrummet.
Datasäkerhet och hög tillgänglighet är avgörande faktorer för ene’ts affärsmodell. Det är därför alla komponenter i datorhallen har en redundant konstruktion, inklusive ströminmatning och internetanslutning.
Översikt
- Projekt
- ene't GmbH
- Ort
- Hückelhoven, Tyskland
- Bransch
- IT-infrastructure
- Utmaning
IT-stöd vid beräkning av el- och gaskostnader på energimarknaden
Applikationer tillhandahålls som SaaS
Kraftfull och felsäker datorhall med hög tillgänglighet
Snabb implementering och bästa möjliga IT-säkerhet samt en redundant infrastruktur och optimal energieffektivitet
- Lösning
Två Rittal datorhallscontainrar, 6 inline-LCP (Liquid Cooling Packages), UPS-system, övervakningssystemet CMC III, IT-rack samt kallgångsinneslutning